Stäubli conçoit et fabrique des solutions de robotique mobile haut de gamme. Au cours des 20 dernières années, nos séries de plateformes mobiles ont fourni aux usines une mobilité agile pour l’automatisation de la production destinée à des clients dans le monde entier.
Notre mission est d’être le principal partenaire de mobotique mobile en matière d’applications pour charges lourdes.
Notre gamme unique de séries de plateformes mobiles compactes offre des performances remarquables telles que le déplacement omnidirectionnel, une grande précision de positionnement (5 mm) et une robustesse lors du transport de charges très lourdes, de 1,5 à 450 tonnes. Synchronisée par notre logiciel, la flotte de robots mobiles Stäubli fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations pour une prise de décision basée sur les données.
Les fonctions de sécurité à la pointe de la technologie intégrées dans nos AGV garantissent un niveau de sécurité optimal en ce qui concerne la collaboration entre les personnes et nos AGV.
Synchronisée par notre logiciel, la flotte AGV fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations basées sur les données dont vous pouvez tirer parti.
Connexion de votre usine et fourniture d’informations basées sur les données. We move your business
| Plateformes | PF3 | PF3 OMNI | PF6 | PF10 | PF30 | PF80 | 
| Charge utile (en tonnes) | 3 | 3 | 6 | 10 | 30 | 80 | 
| Dimensions L x I x h* (en m) | 1750 x 996 x 350 | 2400 x 1035 x 350 | 2390 x 1320 x 360 | 3000 x 1755 x 350 | 3650 x 2135 x 560 | 4150 x 2665 x 660 | 
| Type d’entraînement | Tricycle | Omnidirectional | ||||
| Vitesse maximale (en m/s) | Jusqu'à 1,6 | Jusqu'à 1,1 | Jusqu'à 1,4 | |||
| Navigation laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
* Hauteur sans unité de levage