Le MPS 035 est un système de changement d'outils robotisé très polyvalent conçu pour les applications à faible charge utile. Ce changeur d'outils de milieu de gamme a une capacité de charge allant jusqu'à 35 kg et une conception compacte et modulaire qui lui permet de s'adapter facilement à différentes exigences en matière de supports, de données et de transfert d'énergie.
Le système offre une précision et une répétabilité impressionnantes, avec une répétabilité de +/- 0,0015 mm et la capacité de gérer des moments statiques et dynamiques maximaux allant jusqu'à 90 Nm et 319 Nm, respectivement. La bride de l'adaptateur pour robot présente un diamètre de pas ISO 9409-1-50-4-M6, ce qui la rend compatible avec une large gamme de robots et d'applications à faible charge utile.
Le MPS 035 est spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles, avec une plage de pression de fonctionnement comprise entre 0,45 et 1,0 MPa et une plage de température de fonctionnement comprise entre 0 °C et +50 °C. Ce changeur d'outils robuste est une excellente solution pour ceux qui recherchent un petit système doté de la précision, de la polyvalence et de la fiabilité nécessaires pour manipuler facilement de petites charges utiles.
Que vos projets aient des exigences individuelles et globales ou qu'ils nécessitent une solution rapide, la gamme de changeurs d'outils robotisés de Stäubli peut rapidement répondre à toutes les demandes complexes grâce au concept de produit modulaire.
MPS 035 | |
|---|---|
Charge utile | 35 kg |
Couple statique max. (Mx/My) | 80 Nm |
Couple statique max. (Mz) | 80 Nm |
| Couple dynamique max. (Mx/My) | 280 Nm |
| Couple dynamique max. (Mz) | 280 Nm |
Pression de service | 0,45 - 1,0 MPa |
| Température de fonctionnement | 0 °C - +50 °C |
Répétabilité | +/- 0,0015 mm |
Hauteur (couplé) | 46 mm |
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Emplacements du module | 6 |
Système pour la sécurité du personnel et des installations.