Le MPS 025 est un système de changement d'outils robotisé compact et fiable conçu pour les applications à faible charge utile. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 20 kg, ce changeur d'outils automatique offre une précision et une répétabilité impressionnantes, avec une répétabilité de +/- 0,0015 mm et la capacité de gérer des moments statiques et dynamiques maximaux allant jusqu'à 70 Nm et 255 Nm, respectivement.
La bride de l'adaptateur pour robot présente un diamètre de pas ISO 9409-1-40-4-M6, ce qui la rend compatible avec une large gamme de robots et d'applications à faible charge utile. Le MPS 025 est conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles, avec une pression de fonctionnement comprise entre 0,45 et 1,0 MPa et une température de fonctionnement comprise entre 0°C et +50°C.
Ce système robotisé de changement de moule est très flexible, avec de nombreuses variantes de modules disponibles pour divers médias, données et composants de transfert d'énergie, tels que la pneumatique, le vide et le refroidissement, l'alimentation en signaux et en énergie, et l'alimentation primaire. Sa conception compacte et modulaire lui permet également de s'adapter facilement aux exigences d'applications spécifiques. Le MPS 025 offre une précision et une fiabilité remarquables, ce qui en fait un choix idéal pour toutes les applications de petites charges utiles nécessitant l'automatisation du processus de changement d'outil.
Que vos projets aient des exigences individuelles et globales ou qu'ils nécessitent une solution rapide, la gamme de changeurs d'outils robotisés de Stäubli peut rapidement répondre à toutes les demandes complexes grâce au concept de produit modulaire.
MPS 025 | |
|---|---|
Charge utile | 20 kg |
Couple statique max. (Mx/My) | 34 Nm |
Couple statique max. (Mz) | 34 Nm |
| Couple dynamique max. (Mx/My) | 119 Nm |
| Couple dynamique max. (Mz) | 119 Nm |
Pression de service | 0,45 - 1,0 MPa |
| Température de fonctionnement | 0 °C - +50 °C |
Répétabilité | +/- 0,0015 mm |
Hauteur (couplé) | 46 mm |
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot | ISO 9409-1-40-4-M6 |
Emplacements du module | 4 |
Système pour la sécurité du personnel et des installations.