POUR MPS 080 / 130 / 260 / 260S

Modules de transfert pour des charges utiles jusqu'à 350 kg

Chaque application impose des exigences de performance différentes en matière de  transfert de technologie. Stäubli propose une solution économique pour chaque besoin.

Le produit le plus avancé techniquement n'est pas toujours le plus économique. Dans de nombreuses lignes de production automatisées, les valeurs de performance moyennes sont parfaitement adéquates, tandis que d'autres applications ont des exigences élevées. C'est pourquoi Stäubli propose des modules alternatifs avec des spécifications de performance différentes pour certaines technologies de transfert.

Modules de transfert ESSENTIAL

La série ESSENTIAL offre des fonctions fiables et un rendement élevé pour les applications standard à un prix économique. Par exemple, ils sont idéaux pour les applications avec peu de changements d'outils par jour. Ils peuvent également être utilisés là où une protection IP de base est suffisante pour des environnements de travail propres ou lorsqu'une technologie de contact à ressort est requise.

Modules de transfert ADVANCED

Nos modules ADVANCED offrent des caractéristiques telles qu'un nombre élevé de cycles garantis pour des changements d'outils fréquents par heure, une protection IP améliorée pour les environnements de travail difficiles, une technologie de contact MULTILAM® plus robuste, une résistance à la pression plus élevée ou des options de codage illimitées.

Réinitialiser le filtre

Productivité maximale de votre robot grâce aux changeurs d’outils robotisés

Augmentez votre productivité dans vos processus de fabrication grâce à nos systèmes de changement d’outils robotisés pour tous les robots et charges utiles. Un système de changement automatique d’outils augmente considérablement la productivité et la flexibilité des processus de votre robot.

Produits connexes

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser le filtre