Conçu pour les connexions haute tension SHV

DuraDock Ultra : transmission de signaux ultrasoniques

Le DuraDock Ultra est un module de transmission haute fréquence avec connexion SHV (Safety High Voltage) et a été spécialement conçu pour les exigences élevées des applications par ultrasons, telles que le soudage par ultrasons. Il est disponible pour tous les systèmes de changement d'outils robotisés Stäubli avec une charge utile de 10 à 2500 kg et assure une connexion électrique fiable. Grâce à sa conception compacte et peu encombrante, le DuraDock Ultra contribue à une liberté de mouvement maximale du robot, ce qui se traduit par une efficacité et une flexibilité de production accrues.

DuraDock Ultra : Module de transmission de radiofréquence avec SHV

Le module DuraDock Ultra se caractérise par une conception compacte et peu encombrante qui a été spécialement développée pour les changeurs d'outils robotisés de Stäubli. Cette conception minimise le contour interférent et favorise la liberté de mouvement du robot, ce qui peut augmenter l'efficacité dans les tâches d'automatisation complexes.

Le boîtier en aluminium robuste rend le module à la fois léger et durable, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. 

Le DuraDock Ultra peut gérer des tensions nominales allant jusqu'à 3500 VDC à un courant de 10 A, ce qui permet également le fonctionnement de systèmes de pointe. Le câble standard RG 58 intégré assure une connexion fiable et efficace.

Le module DuraDock Ultra répond aux exigences d'une qualité de transmission industrielle fiable. Principalement utilisé dans le soudage par ultrasons, qui génère des ondes de transmission à haute fréquence.

Domaines d'application du module DuraDock Ultra :

  • Production automobile : assemblage de pièces plastiques
  • Technologie médicale : production de produits jetables stériles
  • Industrie électronique : Sécuriser des connexions précises
  • Industrie de l'emballage : étanchéité des matériaux
  • Transformation textile : soudure des textiles
  • Secteur des biens de consommation : Transformation de divers produits
  • Transformation des métaux : assemblage de pièces métalliques
  • Transformation des composites : assemblage de matériaux composites
  • Contrôle non destructif des matériaux : Vérification de l'intégrité des matériaux"

Le module DuraDock Ultra offre un transfert de tension allant jusqu'à 3,5 kV à un courant de 10 A, ce qui le rend adapté aux applications avec des exigences électriques élevées. Le faible poids et la conception compacte minimisent les restrictions de mouvement du robot et améliorent la maniabilité et la dynamique. L'utilisation d'un câble RG 58 standard favorise la compatibilité avec les systèmes standard. Un boîtier en aluminium robuste assure la durabilité dans les environnements industriels. Le module peut être fixé à l'unité de base dans différentes positions et peut également être configuré pour pivoter à 180° dans deux directions, ce qui permet un acheminement polyvalent des connexions.

Pour obtenir des brochures détaillées sur les produits, veuillez saisir votre adresse e-mail.

Pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes de changement d’outils pour robots haute technologie.

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team