18 mars 2022
Le nouveau connecteur haute performance de Stäubli est idéal pour de nombreuses applications industrielles, par exemple pour l’électromobilité, la technologie ferroviaire ou la construction mécanique, où la sécurité et la fiabilité sont des priorités. DuraDock power est conçu pour des courants allant jusqu’à 550 A avec jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage.
Avec DuraDock power, Stäubli Electrical Connectors commercialise une gamme de connecteurs haute performance qui répond aux exigences du marché pour une forte intensité, un nombre élevé de cycles d’embrochage et une fiabilité à long terme pour une grande sécurité d’utilisation. Le fabricant fait ainsi figure de pionnier sur le marché. La technologie de contact MULTILAM éprouvée, qui assure une conductivité élevée avec une résistance de contact minimale, garantit par ailleurs une longue durée de vie.
DuraDock power est disponible en trois versions : non isolé, isolé dans un robuste boîtier en plastique et blindé/isolé dans un boîtier métallique. À l’état désaccouplé, douilles et broches sont étanches à l’eau longitudinalement. L’utilisation de boîtiers en plastique comme mesure de protection intégrée permet de réduire la durée d’installation.
Parfaitement compatible avec d’autres connecteurs multipolaires de la gamme DuraDock multi allant jusqu’à 72 poles dans 4 tailles différentes, DuraDock power est adapté à d’innombrables applications.
Les avantages de DuraDock power en bref :
Stäubli développe, produit, commercialise et encadre des produits à destination de marchés dont les normes de productivité et de sécurité sont intransigeantes. En tant qu’expert, Stäubli place ses solutions et ses clients au centre de ses préoccupations. Nous sommes à l’origine d’une multitude d’innovations déployées à l’échelle mondiale et considérées comme des références.