Alliant ergonomie, performance et résistance, les nouvelles soufflettes SBG facilitent le quotidien des utilisateurs dans de nombreux secteurs tels que la mécanique, l’électricité, l’industrie automobile, la pharmaceutique, les industries du bois et du plastique. L’ensemble (corps et élément de soufflage) est conçu pour éliminer tout risque de rayure des surfaces fragiles.
Grâce à son jet d'air réglable, cette soufflette à air comprimé est très efficace et facile à utiliser. Particulièrement compacte, cette solution 2 en 1 se connecte tout simplement et directement sur l'ensemble des gammes de raccords pneumatiques Stäubli de 6 mm de diamètre.
| Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres caractéristiques |
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12 | Air comprimé |
|
|
*selon modèle et conditions d'utilisation