Il existe différentes versions de CombiTac uniq pour le montage sur panneau ou sur baie, ou dans un boîtier DIN approprié, en fonction de votre application. CombiTac uniq est livré déjà assemblé pour éviter toute erreur de montage et assurer une installation rapide. Seuls les contacts nécessitant un sertissage ou une soudure avant l’installation sont fournis séparément. Le préassemblage des câbles est effectué sur demande.
Le CombiTac uniq convient aux applications de connexion manuelle et automatique. CombiTac uniq propose des cadres de taille ajustable pour la version montage sur panneau, ou divers boîtiers DIN en aluminium et en plastique.