Configurable, le changeur d’outils pour robots MPS MODULAR permet de répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Le concept modulaire de ce système permet de choisir parmi une large gamme de connexions pour les circuits de fluides et la transmission de puissance. Il offre également le choix du positionnement du module de transmission de puissance sur l’unité de base.
Les bénéfices
- Un système de code simple et clair vous guide tout au long du processus de commande.
- Les systèmes de changement d’outils sont livrés entièrement équipés en fonction de vos besoins.
- Le positionnement du module de transmission simplifie la connexion de l’ensemble des câbles.
- En fonction des besoins et à tout moment, le module de transmission peut repositionné et si nécessaire adapté à de nouvelles technologies de production.