Le coupleur symétrique TDU assure un écoulement direct du fluide permettant d’optimiser le rapport entre le débit et la perte de charge pour les applications de refroidissement. Le système de verrouillage spécifique est indépendant de l’écoulement du fluide et permet d’effectuer le raccordement même lorsqu’un côté est sous pression.
La sécurité est assurée par des vannes qui ne peuvent être ouvertes que lorsque les deux parties du coupleur sont parfaitement connectées.
Connexion rapide pour le refroidissement d’équipements électroniques employés dans les superordinateurs, les centres de données, les télécommunications…
| Caractéristiques techniques | Fluides | Construction |
| Tous types de fluides | Principalement en acier inoxydable |
*en fonction du modèle et des conditions de fonctionnement