Connecteurs électriques personnalisés

Depuis toujours, un partenariat étroit avec nos clients est l'un des aspects les plus importants du cycle d'innovation de Stäubli Electrical Connectors. Forts d'une longue expérience dans la technologie de contact avancée et d'une large gamme de produits spécifiques aux secteurs industriels les plus divers, nos spécialistes du monde entier seront ravis de collaborer avec vous. Nos départements d'ingénierie locaux, près de chez vous, sont constamment à la recherche de nouvelles approches pour développer des solutions adaptées à vos besoins. Nos experts travaillent avec vous de A à Z : ils vous soutiennent de l’idée initiale à la mise en œuvre. 

L'une des compétences clés de Stäubli est de développer et de mettre en œuvre des solutions spécifiques en collaboration étroite avec ses clients. Forts de la confiance qu'ils nous accordent, nous sommes un partenaire engagé pour nos clients dans presque tous les secteurs.

Nous entretenons de nombreuses relations commerciales à long terme, cultivées au fil des années. Notre priorité est de nous concentrer sur nos clients et de les écouter attentivement, afin de développer des connecteurs parfaitement adaptés à leurs applications. En maîtrisant tout à la fois vos défis et besoins d’une part, et le secteur d’activité, nous développons avec vous des solutions de connexion sur mesure qui vous permettent d'aller plus loin. Car même les plus petites pièces peuvent avoir un impact important. Parfaitement adaptées à vos besoins, nos solutions de connexion sur mesure vous permettent d'économiser du temps et de l'espace tout en améliorant la rentabilité.

Que vous cherchiez une solution pour une seule pièce, 100 000, voire des millions, ou des solutions de contact ou connecteurs pour moins de 1 mA ou plus de 10 000 A, la technologie de contact MULTILAM offre des solutions de contact individuelles statiques et dynamiques qui peuvent être connectées une seule fois ou un million de fois. Les diamètres de 0,6 mm à 1 000 mm offrent aux ingénieurs la liberté de créer des solutions personnalisées, ainsi que la possibilité de choisir le matériau des contacts, les surfaces de contact, les matériaux isolants et les types de connexion pour l’application concernée.

La gestion des affaires constitue la compétence clé de Stäubli. Elle est au service de nos clients et prend en compte des aspects décisifs tels que la rentabilité, la faisabilité et la vision d’affaires, afin d’offrir à nos clients le plus grand bénéfice possible avec une solution d’ingénierie adaptée. En proposant des solutions spécifiques aux besoins de ses clients, Stäubli a acquis une réputation d'excellence dans de nombreux secteurs.

Forts d’une connaissance approfondie de toutes les techniques de fabrication et d’assemblage spécifiques, nous sommes à même de mettre en place des processus de production pour nos produits high-tech. Nos sites de production répartis dans le monde entier nous permettent de proposer des montages sur mesure et des produits personnalisés pour répondre aux besoins individuels Nos usines et nos équipements permettent une production à grande échelle, tandis que des procédures de production normalisées et une surveillance minutieuse garantissent un fonctionnement homogène à l’échelle mondiale.

Après avoir analysé vos besoins et vos exigences, nous vous consultons sur place et élaborons ensemble des idées et des concepts pour répondre au mieux à vos demandes. Pour les applications complexes, nous évaluons les solutions potentielles en créant des prototypes, en les testant et en les optimisant directement dans l'application concernée. Une fois passée la première phase de test cruciale sur le terrain, nous pouvons établir les bases d'une production en série.

Nous offrons des solutions technologiquement avancées et sommes spécialisés dans le développement de connexions sur mesure, légères et compactes pour la transmission de courants élevés, ainsi que le transport de fluides, de données et de signaux, qui résistent également à de fortes vibrations et à des conditions extrêmes - ces connexions sont conçues pour un fonctionnement à long terme, même dans des environnements difficiles et rigoureux.



Secteurs industriels