Cordons de mesure SAK-4N-...

Extra-souples, équipés des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble

 

66.1040-*

SAK-4N-F10

1000 V, CAT IV/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1041-*

SAK-4N-S10

1000 V, CAT IV/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.1042-*SAK-4N-F25

1000 V, CAT IV/32 A

PVC    2.5 mm²Ni
66.1043-*SAK-4N-S25

1000 V, CAT IV/32 A

SIL    2.5 mm²Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.