Fiche AM-4N-46

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à visser.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

64.2056-*

AM-4N-46

AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A

max. Ø 4.6 mm   2.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.