CONNECTEURS POUR TIROIRS EMBROCHABLES

Fourches de contact simples et doubles pour barres conductrices

La large gamme de fourches de contact simples et doubles est la mieux adaptée pour connecter des barres conductrices de différentes épaisseurs et assurer une large gamme d’applications. La fourche de contact double haute puissance étend la plage de courant nominal et supporte des tolérances angulaires et de rattrapage de jeu élevées. Pour les fourches de contact simples, différents types de connexions de câbles sont disponibles, ainsi qu’un boîtier isolant supplémentaire. Grâce à la technologie MULTILAM, une résistance de contact faible et constante et une longue durée de vie sont garanties, ainsi qu’une bonne résistance aux vibrations et aux chocs. Des fourches de contact et des terminaisons spécialement conçues sont disponibles sur demande.

Avantages
  • Connexion efficace et fiable des barres conductrices
  • Des fourches de contact pour différentes épaisseurs de barres conductrices
  • Diverses solutions de connexion de câbles
Applications
  • Connexions de barres conductrices à haute intensité
  • Connecteurs entre les barres conductrices fixes et mobiles
  • Pour des installations à basse et haute tension, intérieures ou extérieures protégées
  • Connecteurs pour système d’alimentation, stockage de l’énergie et batteries
  • Connecteurs pour connexions sur baie coulissante
  • Connecteurs pour modules électroniques de puissance et convertisseurs
Principales caractéristiques
  • Simple ou double
  • Une résistance de contact faible et constante et une grande fiabilité grâce à la technologie MULTILAM
  • Design spécial, profils de fourche et terminaisons  spécifiques sont disponibles sur demande
Design
  • Aluminium, plaqué argent
  • Boîtier d’isolation (fourche simple) : PPO
  • MULTILAM torsio / fusio
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FOURCHES DE CONTACT

GAMME DE PRODUITS

Courant nominal (température finale 105 °C)

jusqu’à 2 000 A

Tension nominale du boîtier d’isolation

600 V

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 50.4 kA

Courant de crête supporté

jusqu’à 144 kA

Cycles d’embrochage

> 1,000