Connexions PV DC en
Applications de suivi à axe unique

PRATIQUES D’APPLICATION

Intégration de connecteurs PV DC dans des applications de suivi à axe unique

Les systèmes de suivi solaire à axe unique aident efficacement à optimiser la capture de l’énergie solaire en ajustant automatiquement l’orientation des panneaux photovoltaïques tout au long de la journée.

Contrairement aux panneaux solaires fixes, les trackers à axe unique pivotent autour d’un seul axe, pour suivre la course du soleil d’est en ouest. Cet ajustement dynamique augmente l’efficacité et la production d’énergie des installations solaires. Les systèmes de suivi à axe unique sont largement utilisés dans les fermes solaires à grande échelle et les centrales photovoltaïques à grande échelle où l’optimisation de la production d’énergie est cruciale, en particulier dans les zones à fort rayonnement solaire.

Ce qu’il faut prendre en compte pour l’intégration de connecteurs PV DC dans des systèmes de suivi à axe unique

Les connecteurs PV DC sont les composants clés qui transmettent l’énergie solaire récoltée. Ils sont responsables de l’établissement d’une performance fiable, sûre et durable de la centrale solaire.

L’ajustement dynamique du système de suivi à axe unique met au défi l’installation du connecteur PV DC. Ces mouvements créent des contraintes mécaniques sur les pièces de connexion, comme les fils et les connecteurs. Par conséquent, quelques dispositions doivent être prises en compte pour de tels domaines d’application.


Les défis et les solutions

Application

 

Où regarder spécifiquement :

  • Principalement à la fin de la rangée et/ou entre les tables de suivi.
  • Conducteurs à brins bas avec une flexibilité limitée

Défi

 

La charge mécanique crée des contraintes sur les solutions de connexion :

  • Des connecteurs mal fixés peuvent être exposés à des charges et des mouvements mécaniques cycliques, qui pourraient induire un frottement ou une usure excessive de la surface de contact. Cela pourrait entraîner une réduction de l’espérance de vie et une défaillance prématurée, imposant des risques importants pour les actifs photovoltaïques.
  • Les connecteurs PV doivent être protégés contre les mouvements dynamiques et les contraintes mécaniques, tels que ceux causés par les composants mobiles d’un système de suivi PV, en utilisant des techniques d’installation de gestion des câbles appropriées.

Tout mouvement relatif de ce type peut entraîner une détérioration accélérée du contact électrique lui-même, générant plus de chaleur, provoquant ainsi des températures plus élevées et réduisant éventuellement l’espérance de vie du connecteur. Les fils plus grands et plus rigides, comme ceux souvent utilisés dans les applications eBOS pour les modules photovoltaïques de haute puissance, sont plus susceptibles d’induire un tel mouvement relatif que les fils plus petits et plus flexibles.


Solution

 

Suivez toutes les instructions de l’instruction de montage et portez une attention particulière à ce qui suit :

Isolation mécanique du connecteur
Lors de l’intégration d’un connecteur PV dans une application où une charge mécanique est attendue, assurez-vous que le connecteur est correctement fixé et découplé des charges mécaniques statiques et dynamiques (par exemple : déformation, charge de flexion, torsion et mouvement de translation).

Placement du connecteur
Placez les connecteurs dans des zones où aucun mouvement mécanique ne se produit. Par exemple, n’installez pas de connecteurs non sécurisés entre la collection DC et la fin de la rangée afin que les connecteurs pendent librement dans le cadre d’une section de câblage à déplacement dynamique.

Choisissez des conducteurs flexibles
Utilisez des conducteurs photovoltaïques à haute flexibilité (très flexible ou haute flexibilité - à moins que « hautement flexible » ne soit un terme technique) dans les zones de mouvement constant (généralement en fin de rangée et entre les tables de suivi). Assurez-vous de suivre les instructions et les directives de montage et d’installation spécifiques à ces conducteurs.

Bonnes pratiques
Suivez les meilleures pratiques pour la gestion des câbles et l’intégration du système de connecteurs, comme expliqué dans les instructions d’assemblage fournies avec les connecteurs PV, ainsi que dans les conseils d’intégration du système, les guides de produits et toutes les autres informations sur le produit.

 

Les mesures de décharge de traction décrites dans les instructions d’installation visent à découpler mécaniquement le contact électrique de toute charge statique ou dynamique éventuelle causée et induite par l’installation ou des facteurs externes, afin d’empêcher tout mouvement relatif du contact électrique.

Exemples de fixation correcte des connecteurs PV

Les illustrations fournissent quelques exemples de bonnes pratiques sur la façon de sécuriser correctement les connecteurs PV en les isolant des mouvements mécaniques induits par le système de suivi.

Il est essentiel de vérifier l’intégration correcte du connecteur PV dans l’installation PV lors de son application finale (c’est-à-dire lors de son utilisation finale)

Exemples de méthodes de fixation au niveau du tube de torsion

Exemples de méthodes de fixation au raccordement au boîtier de combinaison

Exemples de méthodes de fixation au raccordement au boîtier de combinaison


Contenu connexe sur les systèmes photovoltaïques

Services à valeur ajoutée

Stäubli propose une gamme de services pour réduire le LCOE de votre projet photovoltaïque et maximiser le retour sur investissement de votre installation solaire.

 

Offres de formation et d’éducation

Stäubli partage ses connaissances sur la manière d’améliorer la sécurité des installations d’énergie solaire. La mise à jour de ses connaissances améliorera la sécurité des installations photovoltaïques.
 

Portail PV Stäubli

Grâce à une vaste expertise, Stäubli est votre partenaire dans le domaine des systèmes photovoltaïques durables, en vous offrant des services d’experts, des produits de qualité et des conseils compétents.