web Région/langue search-white Recherche email Contact contact Carrières
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
CONNECTEURS MODULAIRES

Connecteur modulaire de puissance - MPC

La gamme de connecteurs modulaires de puissance MPC est conçue pour réaliser les raccordements électriques entre plusieurs fonctions de la chaîne de traction électrique sur le matériel roulant ferroviaire.
 Le connecteur modulaire de puissance MPC présente l’avantage d’offrir une solution universelle multi-application, compacte et modulaire, grâce à la rationalisation et la normalisation des composants communs. La modularité du concept de connecteur ainsi que plusieurs options supplémentaires permettent à Stäubli de proposer une solution complète et personnalisée pour chaque application spécifique.

 

Avantages
  • Toutes les applications de puissance intégrées peuvent être connectées
  • Un même système pour tous les raccordements électriques
  • Montage/maintenance faciles et rapides
  • Personnalisable en fonction des besoins du client
APPLICATIONS

Le connecteur modulaire de puissance (MPC) peut être utilisé dans les domaines d’application suivants :

  • Tous les véhicules ferroviaires : trains régionaux, trains à grande vitesse, métros, locomotives, etc.
  • Toutes les applications de puissance intégrées pour les raccordements d’inter-caisses montés en toiture ou sous-châssis, les sorties de convertisseur de traction et de batterie, le raccordement entre la caisse et le bogie/la caisse et le moteur
Principales caractéristiques
  • Applications haute tension / nécessitant des niveaux élevés de courant
  • Modulaire
  • Testé selon les normes ferroviaires CEI 62847 – EN 61373 – EN 45545-2
  • Plusieurs options disponibles : rétentions de câble, aide à la connexion, blindage, marquage/codage, solution de moteur à aimant permanent
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

MPC

Nombre de pôles

1 à 4

Courant nominal

jusqu’à 700 A (∆T 50K)

Tension assignée

jusqu’à 3600 V

Tension de test

12 kV

Section transversale de câble

10 – 240 mm2

Classe de protection, état connecté

IP66 / IP67

Chocs et vibrations

selon EN61373 : catégorie 2 = monté sur bogie

Matériau du boîtier

PA (UL94 V0)

Température de fonctionnement

-40°C / +120°C

Protection contre l’incendie – EN 45545-2

HL3 R23

Température environnante

-50°C / +70°C

Test de pulvérisation au brouillard salin

selon EN 60068-2-11 : 240h

Tests

selon CEI 62847