web Région/langue contact Carrières search-white Recherche email Contact
web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact
web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact
web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact
web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact
web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector contact Career search-white Search email Contact
Solution de recharge rapide automatique

Solution de recharge universelle pour les véhicules électriques sans restrictions environnementales

À l'avenir, la recharge automatisée deviendra de plus en plus importante, car le degré d'automatisation et le nombre de véhicules autonomes augmentent dans tous les secteurs. Avec le QCC, Stäubli offre déjà une solution polyvalente qui combine une puissance de recharge élevée dans la gamme des mégawatts avec un haut degré de sécurité, même dans les conditions environnementales les plus sévères, rendant ainsi les tâches de transport efficaces, silencieuses et sans émissions locales. La recharge ultra-rapide avec très peu d'interruptions réduit considérablement la nécessité d'un important stockage d'énergie. De plus, la recharge automatisée rend l'expérience de recharge encore plus confortable, car elle permet aux conducteurs de rester dans leur voiture, tout en éliminant la nécessité de se brancher manuellement et donc la possibilité d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement des connecteurs portatifs qui peuvent survenir en même temps. 

Dans toutes les applications, la protection contre les accidents est essentielle. C'est pourquoi nos systèmes sont non seulement dotés d'une protection tactile complète pour éliminer le risque de choc électrique, mais ils sont également équipés en standard d'un mode dit « sécurité ». Cela réduit la force d'extension de la broche jusqu'à ce que la broche soit effectivement connectée à l’embase. Ce n'est qu'à ce moment-là que la force d’insertion totale est exercée, ce qui contribue davantage à prévenir les dommages ou les blessures si quelqu'un ou quelque chose devait s'interposer entre la station de recharge et le véhicule.  

La technologie de contact autonettoyante MULTILAM permet de garder les surfaces d'accouplement propres avant, pendant et après la connexion. En option, nous proposons également une fonction de nettoyage pneumatique qui envoie une rafale d'air à travers la connexion pour éliminer tout débris.  

 

Un design robuste, esthétique et facile à intégrer à l'infrastructure et au véhicule pour une transmission sûre et rapide d'une puissance élevée (avec une résistance de contact minimale pour un haut rendement garanti). Grâce à sa souplesse d'utilisation, il peut être installé directement à la hauteur souhaitée et sur n'importe quel côté du véhicule. Le système QCC de Stäubli est la nouvelle norme en matière de charge automatique à forte puissance.



PSA

PSA Singapour construit un nouveau méga port à Tuas, doté d'opérations de terminal totalement automatisées.

Connecteurs électriques personnalisés

Après avoir analysé vos besoins et vos exigences, nous vous consultons sur place et élaborons ensemble des idées et des concepts pour répondre au mieux à vos demandes. Nos experts et vous travaillez en étroite collaboration tout au long du processus, de votre idée initiale à la mise en œuvre.

Rechercher le produit qui correspond à vos besoins

Réinitialiser le filtre