web Région/langue search-white Recherche email Contact contact Carrières
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
La fiabilité est la clé

Des connexions puissantes pour l'électrification des moyens de transport durables

La mobilité électrique est connue pour offrir de nombreux avantages en termes de performance et de protection de l'environnement. Les attentes en matière de fiabilité sont élevées et les perturbations ne sont pas tolérées. Il en résulte la nécessité pour les pièces mécaniques et électriques d'être de la qualité appropriée tout en restant compétitif en termes de coûts, sans aucun compromis sur les performances. Pour relever ce défi, nous concevons des connecteurs fiables, puissants et compacts, très faciles à utiliser et s'adaptant parfaitement à vos besoins individuels. Miniaturiser nos composants tout en augmentant les performances de transmission de puissance est l'une de nos missions.

L'électrification des véhicules implique un contenu électrique et une complexité croissants, combinés à des cycles de développement plus courts. Les équipes de développement doivent donc améliorer en permanence leurs méthodes de développement pour l'intégration mécatronique. Forts de notre expertise et nos connaissances, nous sommes à vos côtés en tant que partenaire compétent pour toutes les applications, même les plus complexes. 

Pour tous les types de batteries, qu'elles soient stationnaires, à l'intérieur du véhicule, pour l'échange de batteries ou même sur un banc d'essai, nous proposons et développons des solutions adaptées. Notre connecteur modulaire CombiTac est compatible avec une gamme large et diversifiée de contacts pour répondre à toutes les spécifications, rendant le test et le remplacement des batteries plus facile, plus rapide et plus rentable tout en étant entièrement personnalisable. PerforMoreest prêt pour la prochaine génération de véhicules électriques, offrant de hautes performances et des spécifications techniques exceptionnelles dans une coque compacte et attrayante. Si vous n'avez pas encore trouvé le connecteur adapté à vos besoins, contactez-nous pour découvrir ce que nous pouvons développer spécifiquement pour vous.

Si les connecteurs à l'intérieur de la chaîne de traction électrique comme le PerforMore doivent être très résistants à toutes les formes de vibrations, ils partagent le besoin de longévité avec les connecteurs conçus pour les applications de test. Toutefois, ces derniers doivent être en mesure de fournir un nombre élevé de cycles d'embrochage, car il est important pour la longévité de permettre aux clients des procédures d'essai efficaces et de réduire les interruptions. La technologie MULTILAM unique peut offrir à la fois une résistance élevée aux vibrations et des cycles d'accouplement élevés, tout ceci en combinaison avec la plus faible résistance de contact pour les courants élevés dans un petit boîtier.

Les connecteurs modulaires CombiTac utilisent cette technologie MULTILAM et peuvent atteindre jusqu'à 100 000 cycles d'embrochage, des courants nominaux de plus de 300 A, ainsi que des tensions élevées jusqu'à 5 KV. La conception modulaire permet d'intégrer plusieurs types de contact en même temps, tels que puissance, signal, haute tension, données, coaxial, thermocouple, fibre optique, gaz et liquide, etc. L'utilisation de CombiTac sur des bancs d'essai automatisés permet de tester automatiquement des composants électriques, améliorant ainsi l'efficacité des essais, réduisant les risques de sécurité et économisant les coûts de main-d'œuvre. Dans le même temps, les connecteurs ont une conception compacte, réduisant l'encombrement physique de la station de test et de la ligne de test.


Rechercher le produit qui correspond à vos besoins

Réinitialiser le filtre

Illustration

AKASOL, E-mobilité : Des connecteurs fiables pour les systèmes de batterie haute performance dans la mobilité électrique

Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés

En tant que partenaire de longue date de l'industrie automobile et des transports, nous comprenons les problèmes et les attentes de nos clients. Nous fournissons des solutions sur mesure et une assistance sur site à tout moment grâce à notre réseau mondial de services.