TESTS DE FIN DE LIGNE

Steady.
Stable.
Stäubli.

DES SOLUTIONS MODULAIRES À COURANT ÉLEVÉ POUR VOTRE LIGNE D’ESSAIS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Garantir une disponibilité à 100 % grâce à la précision et à l’exactitude des tests

Des performances stables sont l’objectif d’une ligne de test réussie. L’obtention constante de résultats précis et reproductibles pourrait faire la différence entre le succès et l’échec de votre prochain projet. Que vous souhaitiez créer une nouvelle ligne de test ou adapter et automatiser une ancienne, vous avez besoin de performances ininterrompues pour respecter les délais en toute confiance.

En travaillant avec Stäubli, les équipementiers et les intégrateurs bénéficient des avantages suivants :

  • + de 100 ingénieurs électriciens expérimentés offrant une assistance locale en matière de conception et d’optimisation
  • Connexions électriques à courant élevé avec la plus grande fiabilité des composants
  • Connecteurs modulaires faciles à intégrer avec un temps de configuration 30 % plus rapide (y compris les signaux, les données et les fluides)

Découvrez ce qu’une précision et une disponibilité maximales peuvent apporter à vos lignes de test.


Stäubli peut vous aider à :

Développer une nouvelle ligne de test

  • Réduisez le temps de retouche et de dépannage perdu à cause de connecteurs de mauvaise qualité.
  • Assurez un assemblage et une manipulation fluides sans coûts d’essais et d’erreurs.
  • Évitez de tester les limitations de conception de ligne en raison de capacités de connecteur limitées.

Automatiser une ligne de test existante

  • Évitez les pannes de connecteur inattendues (c’est-à-dire dues à un mauvais raccordement).
  • Évitez les entretiens fréquents en raison de la faible durée de vie des connecteurs (cycles d’embrochage).
  • Évitez les résultats de test inexacts dus à une mauvaise qualité de contact et à des interruptions de signal.

Principaux avantages

Collaboration d’experts

Fiabilité des composants

Intégration facile

  • Accès rapide et direct à des experts en connecteurs haute tension dans votre région.
  • Nous vous aidons à définir la conception optimale pour les courants élevés et les exigences relatives aux composants correspondants.
  • Assistance immédiate des ingénieurs locaux pour un déploiement et une intégration rapides des connecteurs.
  • Les matériaux robustes des connecteurs permettent de réduire la fréquence de remplacement et les besoins en maintenance.
  • La compensation intégrée des défauts d’alignement réduit le nombre de défaillances inattendues des connecteurs.
  • Pas de risques de surchauffe grâce à la technologie de contact éprouvée (MULTILAM).
  • Intégration, assemblage et remplacement plus rapides des connecteurs grâce à notre conception modulaire tout-en-un.
  • La conception peu encombrante réduit le nombre de composants dans un connecteur.
  • Des fonctions de sécurité avancées, telles que le refroidissement intégré pour une utilisation à fort courant, garantissent un lieu de travail sûr et ergonomique.

TÉMOIGNAGES

« Avec le soutien de Stäubli, nous avons pu adapter sans interruption une ligne de test existante. Leur expertise nous a permis de respecter les délais réglementaires en toute confiance.

- Responsable des opérations, Global Integrator

Connecteurs modulaires Stäubli

Avantage modulaire

Les connecteurs modulaires Stäubli répondent à vos exigences les plus élevées en couvrant une grande variété d’options de connexion électrique, de signaux, de données et de fluides.

Durée de vie élevée

Conçu pour jusqu’à 100 000 cycles d’accouplement sans perte de performance, idéal pour les bancs d’essai haute fréquence (automatisés).

Conception peu encombrante

Permet de réduire l’encombrement de la machine et d’optimiser l’agencement des lignes.

Interlocuteur dédié

Accédez directement à un spécialiste local avec un numéro de téléphone direct pour une réponse rapide - plus d’e-mails anonymes ou de lignes d’assistance génériques.

Configurateur en ligne

Notre configurateur en ligne permet de configurer facilement les connecteurs directement dans la nomenclature pour obtenir des données techniques et des spécifications de projet rapides et précises.

Traçabilité des modules

Chaque composant est traçable avec un code QR pour une maintenance facile et précise.

Chemins de courant stables à faible résistance

Notre technologie MULTILAM permet un courant stable jusqu’à 100 000 cycles d’accouplement, garantissant ainsi des résultats de test fiables.

Blindage et intégrité du signal

Les tests nécessitent des circuits de détection précis et des lectures de test pour garantir la reproductibilité.

Connecteur modulaire CombiTac

Le CombiTac de Stäubli fournit des connecteurs modulaires fiables jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage, adaptés à vos besoins. Combinez puissance, signaux, données, pneumatique et fluides dans une solution robuste.

Soutenir des performances stables

Les tests automobiles évoluent rapidement. Les délais des projets, le débit des lignes et la précision des tests placent la barre plus haut chaque jour. Avec Stäubli comme partenaire, vous accédez à + de 100 ingénieurs haute tension et aux performances, fiabilité et vitesse d’intégration stables auxquelles font confiance les principaux équipementiers et instituts de test du monde entier.

Découvrez comment l’assistance Stäubli peut encore augmenter la disponibilité et la précision de votre ligne de test.