- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Notre approche de la conception et de la planification du système de câblage DC contribue de manière significative à l’obtention d’un faible LCOE (coût actualisé de l’énergie), facteur décisif lorsqu’il s’agit de la rentabilité à long terme d’une centrale électrique.
En tant que leader mondial du marché des solutions de connexion photovoltaïque, nos produits et services éprouvés sur le terrain offrent des solutions inégalées. Nous comprenons la dynamique du marché et pouvons vous aider à optimiser les performances de votre système en utilisant des produits de haute qualité reconnus, des solutions sur mesure et des services personnalisés, ouvrant ainsi la voie à un fonctionnement sûr et durable pour garantir les meilleures performances.
Sur la base de décennies d’expérience, nous fournissons des conseils complets et des services intégrés pour les projets photovoltaïques, garantissant une expertise pour un fonctionnement sûr et fiable des projets photovoltaïques tout au long du cycle de vie du projet.
Stäubli partage son savoir-faire sur la manière d’améliorer la sécurité des installations d’énergie solaire. La mise à jour de ses connaissances améliorera la sécurité des installations photovoltaïques.
Les solutions ETO sont conçues sur mesure pour s’adapter à vos besoins et faciliter vos processus tout en tirant parti de votre offre.
L’Original MC4 de Stäubli est devenu la référence en matière de connecteurs photovoltaïques. Tous les composants eBOS de Stäubli garantissent un fonctionnement fiable et durable, minimisent la maintenance et améliorent la bancabilité du projet. Découvrez nos systèmes et accessoires de raccordement photovoltaïque complets.
Le MC4 Original est le premier connecteur photovoltaïque au monde, conçu et fabriqué par nos experts il y a plus de 30 ans. En tant que connecteur photovoltaïque le plus utilisé au monde, le MC4 continue d’établir de nouvelles références dans le secteur grâce à notre volonté d’excellence et d’innovation.
Les connecteurs Stäubli sont fabriqués avec la précision suisse, offrant une efficacité optimale et des performances à long terme pour les systèmes PV de petite à grande échelle. Lorsque vous choisissez des connecteurs, faites confiance à l’original : vos opérations seront sûres et fonctionneront de manière durable pendant des décennies.
Les composants eBOS, et plus particulièrement les connecteurs photovoltaïques, sont essentiels à un système PV. De nombreuses études et notre expérience terrain ont démontré que les défaillances de connexion impactent directement la réussite financière d'un projet.
Nos solutions offrent des produits et services de la plus haute qualité pour garantir des performances fiables et durables, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit absolue. Il est toujours préférable de faire confiance au connecteur photovoltaïque MC4 d'origine et à notre expertise pour éviter les risques et les pannes inutiles.
Minimisez les pertes de courant, les temps d’arrêt, les heures d’entretien supplémentaires et les risques d’incendie dans votre système photovoltaïque avec les connecteurs Original MC4 et MC4-Evo 2. Leur technologie de contact MULTILAM offre une fiabilité à long terme et une faible résistance de contact.
Les prises à encastrer MC4 et MC4-Evo 2 peuvent être montées directement, au moyen d’un filetage. C’est la solution idéale pour connecter votre coupleur de câble MC4 ou MC4-Evo 2 en entrée string à un onduleur ou à un appareil MLPE.
Avec une perte d’énergie minimale, une faible génération de chaleur, un boîtier robuste combiné à la face d’accouplement du connecteur Original MC4, Stäubli propose les produits de fusibles idéaux pour vos systèmes photovoltaïques.
Nos connecteurs de stockage, y compris le support fiable MC4-Evo stor, connectent le côté DC de l’onduleur au BESS. La face d’accouplement torsadée à 45° empêche l’inadéquation avec les connecteurs de chaîne PV, assurant ainsi des connexions sécurisées de stockage d’énergie.
Les connecteurs de dérivation MC4 simplifient l’installation sans sertissage ni serrage, compatibles avec les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2. Convient pour les connexions parallèles ou série-parallèle de chaînes, évaluées à DC 1500 V (UL 6703).
Câbles photovoltaïques flexibles, sans halogène, à faible dégagement, unipolaires et réticulés à double couche, pour une utilisation côté courant continu dans les systèmes photovoltaïques, conformes aux normes nationales et internationales.
L’assemblage des composants eBOS est crucial pour la réussite d’un projet photovoltaïque. Les petits détails affectent considérablement la bancabilité, la sécurité, l’efficacité et la rentabilité. L’utilisation de l’ensemble d’outils qualifiés de Stäubli pour l’installation de connecteurs PV améliore la qualité de la connexion PV DC.