Innovative Wasserdüsenweblösungen für höhere Produktivität

Stäubli ist stets innovativ und hat seine umfangreiche Produktpalette erneut erweitert. Die Modelle S3061 und S3062 in der neuen, erweiterten Schaftmaschinen-Baureihe sind für die anspruchsvollsten Anforderungen in der Wasserdüsenweberei konzipiert und bieten die beste Leistung für jede Art von Gewebe, insbesondere für Gewebe mit unausgeglichenen Mustern.

Von der Kinematik bis zum Getriebe ist jeder Aspekt der Maschine eine Errungenschaft dank der unermüdlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Stäubli.

  • Das Herzstück des Rotationsprinzips, das neueste Verriegelungssystem, optimiert die Ansteuerung der Webschäfte und gewährleistet deren präzise Bewegung unter jeder Last bei sehr hohen Geschwindigkeiten.
  • Der feststehende Magnetbalken reduziert Geräusche und Vibrationen erheblich.
  • Das robuste, optimal abgedichtete Monoblockgehäuse bietet beste Stabilität und ist wartungsfreundlich.
  • Die neue wartungsarme Generation der Schaftzüge de82 und de83 ermöglicht höchste Webgeschwindigkeiten.

Stäubli bietet den Webereien effiziente Produktionsmittel, die es ermöglichen Wettbewerbsvorteile zu erhalten

Von der Programmierung zur Steuerung

Das Programmiersystem 18 von Stäubli erleichtert die Mustererstellung und die Übertragung an die Steuerplatine der Schaftmaschine. Diese sitzt in einem kleinen, gut abgedichteten Kasten am Gehäuse der Schaftmaschine und leitet die Steuersignale zuverlässig an den Magnetbalken weiter.


Wartungsfreies Getriebe

Die neu konzipierten Schaftzüge überzeugen sowohl durch eine verstärkte Struktur als auch einen verstärkten Antrieb, eine einfache Facheinstellung, einen wartungsfreien Betrieb und sind somit optimal für das Weben mit Wasserdüsenwebmaschinen geeignet.