Ideal zum Weben von Flach-, Frottier- und technischen Geweben auf sämtlichen Luft-, Greifer- oder Wasserwebmaschinen. Die elektronische Jacquardmaschine SX von Stäubli erzielt hervorragende Ergebnisse bei Frottier-, Deko-, Gobelin-, Seiden-, Bekleidungs- oder Sitzstoffen sowie technischen Geweben.
Die Jacquardmaschine SX ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit 1.408 oder 2.688 Haken.
Die Jacquardmaschine SX ist sehr robust, verschleißbeständig und auf viele Jahre täglichen Gebrauchs bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Dank der kompakten Bauweise kann die Maschine sehr einfach in jede Weberei integriert werden.
TYPENMERKMALE/MODELL | SX |
---|---|
Einsatzbereich |
Alle Webmaschinentypen |
Gewebeart |
Alle Flach-, Frottier- und technischen Gewebe |
Mögliche Formate |
|
Antriebskonzept und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung |
Stäubli MX-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung |
Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8 mit der Webmaschine synchronisiert |