web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

LX, LXL, und LXXL Jacquardmaschinen für großformatige Stoffe und hohe Belastung

Die elektronischen Jacquardmaschinen LX, LXL von Stäubli sind für die Herstellung von Flach-, und Frottiergeweben, aber auch von technischen Geweben, bestens geeignet. Sie sind für den Einsatz auf allen Luftdüsen-, Greifer-, und Wasserstrahlwebmaschinen ausgelegt.

Diese Jacquardmaschinen ermöglichen ausgezeichnete Ergebnisse in praktisch allen Anwendungsbereich, von Frottiergeweben und Polsterstoffen, über Gobelins, Seidengewebe und Kleiderstoffe, aber auch Sitzbezüge, technische Artikel und Airbags.

Die Jacquardmaschine LXXL ist auf die Anforderungen großformatiger Stoffe ausgelegt. Dazu zählen Polsterstoffe, Wandbehänge, Seidengewebe und Kleiderstoffe auf Greiferwebmaschinen.

Vorteile
  • Die Jacquardmaschinen LX / LXL / LXXL sind äußerst robust, verschleißbeständig und auf eine tägliche Nutzung über viele Jahre hinweg bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt
  • Breites Angebot aufeinander abgestimmter Produkte
  • Einfach und schnell installiert
  • Präzise und schwingungsfreie Kinematik
  • Dank reibungsarmer Konstruktion geringerer Energieverbrauch
  • Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
  • Ausnahmslos lebensdauergeschmierte Lager
  • Optimale Abdichtung und Lüftung vermeiden das Eindringen von Faserflug und sorgen so für eine maximale Lebensdauer
  • Elektronisches Steuersystem NOEMI für die Selektion der Platinen

TYPENMERKMALE/MODELL

LX

LXL LXXL
Einsatzbereich Alle Webmaschinenarten Greiferwebmaschinen

Gewebeart

Alle Flachgewebe, Frottiergewebe und technische Gewebe

Alle Flachgewebe

Verfügbare Formate

3.072 / 4.096 / 5.120 / 6.144 Platinen

6.144 / 8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 Platinen* 12.800 / 15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 Platinen**
Antriebssystem und Fachbildung

Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine

Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert

Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli-MX-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung

Neuartiges elektronisches Steuersystem NOEMI für die Platinenauswahl

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-TC8-Steuereinheit, mit der Webmaschine synchronisiert

* Formate mit bis zu 28.672 Platinen können durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht werden
** Formate mit bis zu 51.200 Platinen können durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht werden

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch …