Ideal für das Weben von Teppichen, Velours und technischen Geweben auf allen Webmaschinenarten, die elektronische Jacquardmaschine LX 2493 von Stäubli eröffnet durch den beeindruckenden und eleganten Hebemechanismus neue Wege beim Weben schwerer Stoffe. Das 3-Positionsmodulprinzip Stäubli-M6T trägt zum kompakten Format der Maschine bei und spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung ihres Leistungspotentials.
TYPENMERKMALE/MODELL | LX 2493 |
---|---|
Einsatzbereich | Teppichwebsysteme, Websysteme für Veloursstoffe und technische Textilien |
Gewebeart | Alle Arten von schweren Geweben |
Mögliche Formate | 6.720 Platinen (280 Reihen mit je 24 Modulen) 8.448 Platinen (352 Reihen mit je 24 Modulen)* |
Antriebssystem und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli-M6T-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC7 mit der Webmaschine synchronisier |
* Formate mit bis zu 33.792 Platinen können durch das Kombinieren von 4 Maschinen erreicht werden