Stäubli Robotics bietet im Schulungszentrum in Österreich eine Reihe von verschiedenen Schulungen an. Sind Sie Anwender, Instandhalter, Programmierer oder Konstrukteur? Durch eine Schulung bei Stäubli erhalten Sie grundlegende Kenntnisse für sämtliche Arbeiten an Ihren Robotersystemen.
Um den Lerneffekt zu maximieren, ist die Academia-Box mit der jüngsten Roboter- und Steuerungsgeneration von Stäubli ausgestattet. Herzstück der Zelle ist der innovative Sechsachser TX2-60, der zu den schnellsten und leistungsfähigsten Robotern in seinem Segment auf dem Weltmarkt zählt. Aufgrund ihrer Top-Performance ist die TX2-Baureihe in vielen industriellen Anwendungen heute erste Wahl, weshalb sich diese weit verbreiteten Universalroboter, die alle Stufen der Mensch-Roboter-Kollaboration beherrschen, gerade für Schulungszwecke besonders eignen. Gleiches gilt für die CS9 Steuerung, die mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen aufwartet und somit das komplette Applikationsspektrum vom Standardeinsatz bis hin zur komplexen Mensch-Roboter-Kollaboration abbilden kann.
Ob im Unternehmen für die hauseigene Ausbildung, in der Berufsakademie, in Berufs- und Technikerschulen, Fachhochschulen oder Universitäten – mit der Academia-Box sind grundsätzlich alle Lerninhalte verständlich zu vermitteln.
Dazu ist die Schulungszelle mit verschiedenen Hardware-Komponenten ausgestattet wie zum Beispiel einem Vakuumgreifer, einer neigbaren Ebene, einer Teilerutsche und dergleichen mehr. So lassen sich auch das Teachen von Punkten auf einer schiefen Ebene sowie viele weitere Standards demonstrieren. Zu den weiteren Bestandteilen der Academia-Box gehören ausführliche Schulungsunterlagen sowie entsprechende Softwareprogramme, die es Ausbildern, Lehrern und Professoren ermöglichen, sofort mit der Zelle zu unterrichten.
Kontaktieren Sie uns: sales.robot.at@staubli.com
Für weitere Informationen über Robotics Schulungen und verfügbare Kurse in Österreich kontaktieren Sie uns bitte:
Telefon:
+43 7224 93081
E-Mail:
Eleonora Urbina: e.urbina@staubli.com