Roboter-Werkzeugwechselsysteme aus der MPS-Produktlinie überzeugen durch ihre multifunktionalen Technologieanwendungen und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Applikationen ab.
MODELL | TRAGLAST (kg) | MAX. STATISCHES MOMENT (Nm) | MAX. DYNAMISCHES MOMENT (Nm) | BETRIEBS- DRUCK (MPa) | BETRIEBS- TEMPERATUR (°C) | WIEDERHOL-GENAUIGKEIT (mm) | BAUHÖHE (GEKUPPELT, mm) | ANZAHL MODUL-PLÄTZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 52 | 0,45 - 1,0 | 0 - +50 | 0,0015 | 46 | 4 | |
20 | 34 | 119 | 0,45 - 1,0 | 0 - +50 | 0,0015 | 46 | 4 | |
35 | 80 | 280 | 0,45 - 1,0 | 0 - +50 | 0,0015 | 46 | 6 | |
55 | 106 / 145 | 371 / 507 | 0,45 - 1,0 | 0 - +50 | 0,0015 | 46 | 6 | |
MPS 080 | 80 | 286 | 1.001 | 0,45 - 1,0 | +5 - +60 | 0,01 | 67 | 5 -10 |
MPS 130 | 100 | 800 / 900 | 2.800 / 3.150 | 0,45 - 0,8 | +5 - +60 | 0,01 | 67 | 6 - 12 |
MPS 260 | 350 | 2,000 | 7.000 | 0,5 - 1,0 | +5 - +60 | 0,01 | 67 | 7- 14 |
MPS 260S | 350 | 2,500 | 8.750 | 0,5 - 1,0 | +5 - +60 | 0,01 | 67 | 7 - 14 |
MPS 631 | 630 | 3,200 | 11.200 | 0,45 - 1,2 | +5 - +60 | 0,01 | 100 | 5 - 10 |
MPS 631S | 630 | 5.000 | 17.500 | 0,45 - 1,2 | +5 - +60 | 0,01 | 100 | 5 - 10 |
MPS 1530 | 1.530 | 12.500 | 43.750 | 0,45 - 1,2 | +5 - +60 | 0,01 | 100 | 7 |
MPS 2531 | 2.500 | 33.000 / 44.000 | 66.000 / 110.000 | 0,45 - 1,2 | +5 - +60 | 0,01 | 110 | 10 - 20 |