Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Leckagefreie Schnellkupplung SPT für Kraftstoffleitungen

Die Schnellkupplungen SPT für Kraftstoffleitungen erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen im Motorsport. Sie vereinen hohen Durchfluss mit zuverlässiger Leckage-Sicherheit. Durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht sind sie für jeden Fahrzeugtyp geeignet.

Die optionale Abreißsicherung der Kupplungen garantiert das sichere Trennen und Verschließen der Kraftstoffleitungen bei Unfällen.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss von Kraftstoffleitungen
  • FIA-geprüfte Stichproben
  • Betankung von Rallye-Fahrzeugen
Technische Daten Medien Material Weitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 05 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 40 bar (580 psi)
  • Kraftstoff
  • Ethanol
  • Öl
  • Aluminium, hochfest
  • 2 Dichtungsarten
  • Rallye-Ausführung mit Staubschutz verfügbar
  • Abreißoption

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

SPH /BA – Motorsport, Hochdruck

Nennweite DN (mm): von 03 bis 16

Max. zulässiger Druck PS*(bar): 350

Befüllen & Entleeren

Eine Auswahl von Full-Flow- und Clean-Break- Schnellkupplungen zum Befüllen und Entleeren sowie zum Entlüften bei hoher Durchflussrate.

Downloads

Filter zurücksetzen