Symmetrische Schnellkupplung VSU mit hohem Durchfluss

Die kompakte Schnellkupplung VSU mit freiem Durchgang bietet das perfekte Verhältnis zwischen Durchflussmenge und Durchflusswiderstand. Durch die symmetrische Ausführung stehen zwei Kupplungen absolut identisch zueinander. Deshalb muss bei der Schlauchmontage keine vorgeschriebene Reihenfolge beachtet werden. Das Schließen der Absperrventile vor dem Trennen garantiert umfassende Sicherheit. Gleiches gilt für den Verbindungsvorgang durch einfach zu handhabende Verriegelungskrallen.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Kraftstoffversorgung und Erdölindustrie: Ausrüstung von Tankfahrzeugen, Motorpumpen, Verteiler- und Falttanksysteme, Schnellverbindung von Kraftstoffversorgungsleitungen.
  • Kühlsysteme: Elektronik, Motoren und Wasserkühlungen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 25 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 psi)

Treibstoffe, Kühlflüssigkeiten

  • Aluminium und Edelstahl
  • 2 Dichtungsarten verfügbar: FPM und FQM
  • Integrierte Schlauchentleerungsfunktion
  • Abdichtende Schutzkappe oder Staubschutzkappe aus Kunststoff optional verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen