Das automatische Werkzeugwechselsystem MPS 631, MPS 1530 & MPS 2531 ist die perfekte Antwort auf die Nachfrage aus unterschiedlichsten Branchen nach einer Lösung mit maximaler Flexibilität.
Der neue Wechsler, der auf dem bewährten MPS 630 basiert, ist auf Applikationen mit unterschiedlichen Fertigungstechnologien ausgerichtet, bei denen es auf die Anbringung möglichst vieler Übertragungsmodule ankommt.
Dank durchdachter konstruktiver Auslegung lassen sich die Module auf engstem Raum am Werkzeugwechsler anbringen, wodurch eine Vielzahl an Modulplätzen zur Verfügung stehen. Mit dem MPS 631, 1530 & 2531 können sich Anwender über ein hohes Maß an konstruktiven Freiheiten freuen.
MPS 631 | MPS 631S | MPS 1530 | MPS 2531 | |
Traglast | 630 kg |
630 kg |
1,530 kg |
2,500 kg |
Biegemoment (statisch; Mx/My) | 3,200 Nm |
5,000 Nm |
12,500 Nm |
33,500 Nm |
Biegemoment (statisch; Mz) | 3,200 Nm |
5,000 Nm |
12,500 Nm |
44,500 Nm |
Biegemoment (dynamisch; Mx/My) | 11,200 Nm |
17,500 Nm |
43,750 Nm |
66,000 Nm |
Biegemoment (dynamisch; Mz) | 11,200 Nm |
17,500 Nm |
43,750 Nm |
110,000 Nm |
Pneumatische Kugelverriegelung | 0.45 - 1.2 MPa |
0.45 - 1.2 MPa |
0.45 - 1.2 MPa |
0.5 - 1.0 Mpa |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0.01 mm |
+/- 0.01 mm |
+/- 0.01 mm |
+/- 0.01 mm |
Bauhöhe (gekuppelt) |
100 mm |
100 mm |
110 mm | |
Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12 |
ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12 |
ISO 9409-1-200-6-M12 / ISO 9409-1-200-16-M16 |
ISO 9409-1-315-16-M16 |
Anzahl Modulplätze | 5 bis 10 |
5 bis 10 |
7 |
10 bis 20 |
Übertragungsmodule für Ihre Fertigungstechnologien