Roboter-Werkzeugwechselsysteme aus der MPS-Produktlinie überzeugen durch ihre multifunktionalen Technologieanwendungen und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Applikationen ab.
MODELL |
TRAGLAST (KG) |
BIEGE-MOMENT (STAT., NM) |
BIEGE-MOMENT (DYN., NM) |
PNEUM. KUGELVER. (MPA) |
WIEDERHOL-GENAUIGKEIT
|
BAUHÖHE (GEKUPPELT, MM) |
ANZAHL MODUL-PLÄTZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS 015 |
10 |
15 |
52 |
0.45 - 1.0 |
+/- 1.5 μm |
46 |
4 |
MPS 025 |
20 |
34 |
119 |
0.45 - 1.0 |
+/- 1.5 μm |
46 |
4 |
MPS 035 |
35 |
80 |
280 |
0.45 - 1.0 |
+/- 1.5 μm |
46 |
6 |
MPS 055 |
55 |
106 / 145* |
371 / 507* |
0.45 - 1.0 |
+/- 1.5 μm |
46 |
6 |
MPS 080 |
80 |
286 |
1.001 |
0.45 - 1.0 |
0.01 mm |
67 |
5 -10 |
MPS 130 |
100 |
800 / 900* |
2,800 / 3,150* |
0.45 - 0.8 |
0.01 mm |
67 |
6 - 12 |
MPS 260 |
350 |
2,000 |
7,000 |
0.5 - 1.0 |
0.01 mm |
67 |
7- 14 |
MPS 260S |
350 |
2,500 |
8,750 |
0.5 - 1.0 |
0.01 mm |
67 |
7 - 14 |
MPS 631 |
630 |
3,200 |
11,200 |
0.45 - 1.2 |
0.01 mm |
100 |
5 - 10 |
MPS 631S |
630 |
5.000 |
17.500 |
0.45 - 1.2 |
0.01 mm |
100 |
5 - 10 |
MPS 1530 |
1.530 |
12.500 |
43.750 |
0.45 - 1.2 |
0.01 mm |
100 |
7 |
MPS 2531 |
2.500 | 33,000 / 44,000 | 66,000 / 110,000 | 0.45 - 12 | 0.01 mm | 110 | 10 |