Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

XF-F

Verbindungskupplung für das Zusammenstecken von BNC-Leitungen. Es sind jeweils die Innenleiter und die Abschirmungen miteinander verbunden. Kontaktbuchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG / -STROM

FREQUENZBEREICH

VSWR

 

67.9547-28

XF-F

1000 V, CAT II

(600 V, CAT III) / 1 A

DC … 500 MHz

< 1.3

Au Ni