- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Durch den Schutzkragen reichen die Luft- und Kriechstrecken aus, um mit diesem Stecker versehene Messleitungen sicher und normgerecht bis 600 V, CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschließen, die noch nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.
Schraubanschluss.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | LEITUNG (A) | |
---|---|---|---|---|
XZGL-425 | 600 V, CAT II / 32 A | max. Ø 3.4 mm 2.5 mm² max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.