Möchten Sie die Qualität Ihrer PV-Installation auf ein neues Niveau heben?
Mit unserem umfassenden Stäubli-Werkzeugkoffer können Sie Ihre eBOS-Installationen vor Ort schneller, sicherer und besser ausführen als je zuvor.
Sie haben nun alle Werkzeuge, die speziell für die professionelle Installation der gesamten Original MC4 Produktfamilie entwickelt wurden. Durch die Verwendung aller Stäubli-Werkzeuge bei der Installation können Sie langfristig eine zuverlässige und effiziente Leistung gewährleisten. Die Werkzeuge wurden von Stäubli getestet und verifiziert. Zudem haben wir volle Kontrolle über die gesamte Lieferkette, um in allen Bereichen der Herstellung höchste Qualität zu gewährleisten. Wir bieten diese professionellen Werkzeuge einzeln oder als Komplettsatz in einem komfortablen Koffer an.
Was sind die Vorteile der neuen Zange? Das modernisierte Design erleichtert Installationen, weil für MC4 und MC4-EVO 2 und alle offenen B-Crimps die gleiche Zange verwendet werden kann. Es ist nicht notwendig, die Crimpeinsätze zu wechseln. Zudem eignet sie sich für Kabelquerschnitte von 2.5/4/6 mm2 oder 4/6/10 mm2 mit je einem Einsatz . Die Zange hinterlässt eine Prägung auf jedem gecrimpten Steckverbinder, sodass sich auch nach Jahren noch bestimmen lässt, ob eine Original-Stäubli-Crimpzange verwendet wurde. Das eingetragene Crimp-Rückverfolgbarkeitskonzept bietet für jeden installierten Steckverbinder Informationen zum Leiterquerschnitt sowie zur Crimphöhe und -breite.
Die Zange ist TÜV Rheinland zertifiziert, UL anerkannt und erfüllt die höchsten Qualitätsstandards. Hierdurch halten sie garantiert mindestens 10.000 Installationszyklen. Wählen Sie unsere Werkzeuge, wenn Sie Ihr Risiko minimieren und ihre langfristigen Erträge maximieren möchten.