Die modularen Leistungssteckverbinder der MPC-Serie wurden entwickelt, um die elektrische Verbindung zwischen verschiedenen Anwendungen innerhalb des Antriebsstrangs von Schienenfahrzeugen zu ermöglichen.
Der Vorteil des MPC liegt darin, dass es sich dank der Rationalisierung und Standardisierung gemeinsamer Komponenten um eine universelle kompakte und modulare Lösung handelt. Durch das modulare Konzept und die diversen Zusatzoptionen kann für jede spezifische Anwendung eine vollständig kundenspezifische Lösung angeboten werden.
Der modulare Leistungssteckverbinder (MPC) ist für folgende Anwendungsbereiche geeignet:
|
MPC |
---|---|
Anzahl Pole |
1 bis 4 |
Nennstrom |
Bis zu 700 A (∆T 50K) |
Nennspannung |
Bis zu 3600 V |
Prüfspannung |
12 kV |
Kabelquerschnitt |
10 – 240 mm2 |
Schutzart, gesteckt |
IP66 / IP67 |
Stöße und Vibrationen |
nach EN61373: Kategorie 2 = am Fahrwerk/Drehgestell montiert |
Gehäusematerial |
PA (UL94 V0) |
Betriebstemperatur |
-40°C / +120°C |
Brandschutz – EN 45545-2 |
HL3 R23 |
Umgebungstemperatur |
-50°C / +70°C |
Salznebel-Prüfung |
nach EN 60068-2-11: 240 Std. |
Tests |
nach IEC 62847 |