EBOS – ELECTRICAL BALANCE OF SYSTEMS – Erweiterung des Produktportfolios

Die Lebensadern einer PV-Anlage

Basierend auf seinem langjährigen Know-how für die zuverlässige und sichere Verbindung jeder Art von PV-Anlage bietet Stäubli hochwertige Komponenten für eBoS-Anwendungen entlang der gesamten elektrischen PV-Lieferkette.

Effizient und zuverlässig verbunden 

Mit seiner jüngster Erweiterung umfasst das Produktportfolio nun die neuesten technologischen Innovationen und bietet neue Verbindungslösungen wie z. B. eine TÜV-zertifizierte Inline-Sicherung und einen Y-Splitter-Kabelstrang. In der Zusammenarbeit mit dem Fertigungspartner Jurchen Technology vereinen zwei Experten ihr Expertenwissen. Das Know-how von Stäubli in der Entwicklung fortschrittlicher Kontakttechnologie und Konstruktion von Qualitätsprodukten verbindet sich mit der Fertigungskompetenz von Jurchen Technology. Mit dieser Partnerschaft bietet Stäubli seinen Kunden hochwertige Produktlösungen, die auf einem einzigartigen und bewährten Vulkanisationsverfahren basieren. Diese komplexe Technik garantiert ein unvergleichliches Maß an Undurchlässigkeit.

Verbunden für niedrigere TCO

Die beiden neuen Produkte im Stäubli PV eBOS-Produktportfolio wurden von einer notifizierten Institution offiziell geprüft und sind mit einem Zertifikat des TÜV Rheinland ausgestattet. Durch die Wahl dieser Produktlösungen profitiert der Kunde von höchster Effizienz aufgrund niedriger Kontaktwiderstände, geringerer Leckströme und einer perfekten Isolierung, die durch das innovative Produktdesign und die Fertigungstechnologie gegeben ist. Durch die sehr kurze Montagezeit, den geringeren Materialbedarf und die kleinere DC Combiner-Box ermöglicht diese neueste eBOS-Komplettlösung von Stäubli Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen DC-Verkabelungssystemen. Diese auf der bewährten Stäubli-Qualität basierenden neuen Produkte vervollständigen das Angebot für eBOS-Anwendungen und garantieren sichere, zuverlässige und profitable PV-Anlagen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO).

MC4-Evo 2 Y-Splitter

Zur parallelen oder seriell-parallelen Zusammenschaltung von PV-Modulen und anderen verteilten Energiequellen in verschiedenen Anlagen. Kann nach Kunden- und anwendungsbezogenen Spezifikationen konfiguriert werden (z. B. kundenspezifische Leitungslängen).

MC4-Evo 2 ILF3

Schützt die Komponenten in einem PV-String vor Überstrom. Die Konfigurationen dieser maßgeschneiderten Kabelbaum-Baugruppe entsprechen den Spezifikationen des Kunden.

Technische DatenMC4-Evo 2
Y-Splitter 
SpannungswertDC 1500 V
Umgebungstemperaturbereich-40 °C ... +85 °C
Schutzart (IP),
gesteckt
ungesteckt

IP65/IP68 (1 m, 1 h)
IP2X
IsolationsmaterialPA, EVA, XLPE
Zertifiziert gemäß TUV Rheinland
2PfG 1911
ja
Technische DatenMC4-Evo 2
ILF3
SpannungswertDC 1500 V
Umgebungstemperaturbereich-40 °C ... +50 °C
Schutzart (IP),
gesteckt
ungesteckt

IP65/IP68 (1 m, 1 h)
IP2X
IsolationsmaterialPA, EVA, XLPE
Zertifiziert gemäß TÜV Rheinland
2PfG 2380
ja
Nennstrom gPV4 A
5 A
6 A
15 A
20 A

Merkmale, Vorteile und der Ihnen entstehende Nutzen

Ihre Optionen 

Diese Produkte können genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden (z. B. Leitungslängen).