web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
Zuverlässigkeit ist entscheidend

Leistungsstarke Verbindungen für die Stromversorgung von nachhaltigen Verkehrsmitteln

Die E-Mobilität bietet zahlreiche Vorteile im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Umweltschutz. Die Erwartungen an ihre Zuverlässigkeit sind hoch und dulden keine Unterbrechungen. Daher müssen mechanische und elektrische Komponenten die entsprechende Qualität aufweisen und gleichzeitig preislich wettbewerbsfähig bleiben, ohne dass es zu Abstrichen bei der Leistung kommt. Um diese Herausforderung zu bewältigen, entwickeln wir zuverlässige, leistungsstarke und kompakte Steckverbinder, die besonders einfach in der Anwendung und optimal auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Eines unserer Kernziele ist es, unsere Komponenten zu verkleinern und gleichzeitig die Stromübertragungsleistung zu erhöhen.

Die Elektrifizierung von Fahrzeugen bedeutet, dass der Anteil elektrischer Teile und die Komplexität zunehmen, während sich Entwicklungszyklen verkürzen. Dies erfordert von Entwicklungsteams eine kontinuierliche Verbesserung der Methoden zur mechatronischen Integration. Mit unserer Erfahrung und unserem Wissen stehen wir Ihnen als kompetenter Partner auch für die außergewöhnlichsten Anwendungen zur Seite. 

Wir bieten und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für alle Arten von Batterien, sei es stationär, im Fahrzeug, für den Batteriewechsel oder sogar auf einem Prüfstand. Unser modularer Steckverbinder CombiTac unterstützt eine breite und vielfältige Palette von Verbindungslösungen, die jeder Anforderung gerecht werden. So lassen sich Batterien einfacher, schneller und kosteneffizienter testen und austauschen. Gleichzeitig sind sie vollständig individualisierbar. PerforMore ist gerüstet für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen und überzeugt durch hohe Leistung und hervorragende technische Merkmale in einem kompakten und ansprechenden Gehäuse. Sollten Sie noch nicht den richtigen Steckverbinder für Ihre individuellen Anforderungen gefunden haben, kontaktieren Sie uns, und wir entwickeln diesen speziell für Sie.

Steckverbinder für elektrische Antriebsstränge wie PerforMore müssen sehr vibrationsbeständig sein und teilen außerdem den Anspruch der Langlebigkeit mit Steckverbindern, die für Prüfanwendungen entwickelt wurden. Gleichzeitig müssen sie eine hohe Anzahl Steckzyklen ermöglichen, um die Langlebigkeit der Installation zu garantieren. Diese ist wiederum entscheidend, damit Kunden effiziente Prüfverfahren durchführen und Ausfallzeiten reduzieren können. Die einzigartige MULTILAM-Technologie zeichnet sich durch hohe Vibrationsbeständigkeit und hohe Steckzyklen aus und punktet mit minimalem Kontaktwiderstand für hohe Stromstärken bei kleiner Größe.

Das modulare Steckverbindersystem CombiTac nutzt diese MULTILAM-Technologie und erreicht bis zu 100.000 Steckzyklen, Bemessungsströme von mehr als 300 A und Hochspannungen bis zu 5 kV. Das modulare Design ermöglicht das gleichzeitige Kombinieren von verschiedenen Anschlüssen wie Leistungs-, Signal-, Hochspannungs-, Daten-, Koaxial-, Thermoelement-, Glasfaser-, Gas- und Flüssigkeitsverbindungen. Der Einsatz von CombiTac auf automatisierten Prüfständen ermöglicht die automatische Prüfung elektrischer Bauteile, was wiederum die Effizienz bei der Testdurchführung erhöht, Sicherheitsrisiken reduziert und Arbeitskosten senkt. Darüber hinaus zeichnen sich die Steckverbinder durch eine äußerst kompakte Bauweise aus, die den Platzbedarf an der Prüfstation und der Prüflinie reduziert.


Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen

Kundenstimme

AKASOL, E-Mobilität: Zuverlässige Steckverbinder für Hochleistungsbatteriesysteme im Bereich E-Mobilität


Wir sind für Sie da – wo Sie auch sind!

Als langjähriger Partner der Automobil- und Transportindustrie sind wir mit den Herausforderungen und Erwartungen unserer Kunden bestens vertraut. Dank unserem weltweiten Servicenetz bieten wir jederzeit maßgeschneiderte Lösungen und Unterstützung vor Ort.