Künftig wird das automatische Laden mit zunehmendem Automatisierungsgrad und einer steigenden Anzahl autonomer Fahrzeuge in allen Bereichen immer wichtiger werden. Mit dem QCC bietet Stäubli schon heute eine vielseitige Lösung, die eine hohe Ladeleistung im Megawattbereich mit einem hohen Maß an Sicherheit auch unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen vereint. Dadurch werden Transportaufgaben effizient, leise und lokal emissionsfrei. Ein ultraschnelles Laden mit nur sehr wenigen Unterbrechungen reduziert den Bedarf an großen Energiespeichern drastisch. Darüber hinaus macht automatisches Laden das Ladeerlebnis noch komfortabler, da es Fahrer erlaubt, im Wagen zu bleiben. Gleichzeitig entfallen die Notwendigkeit des manuellen Einsteckens und das damit einhergehende Risiko, dass Stecker unsachgemäß gebraucht oder beschädigt werden.