Dans la 'Vale das Toalhas' (vallée des serviettes) au Brésil, 15 fabricants familiaux de serviettes de l'État de Santa Catarina ont uni leurs forces. Ensemble, ils produisent 1 200 tonnes de tissu éponge et 15 millions de serviettes et de gants de toilettes par mois et ont créé 1 800 emplois directs et indirects dans la région.
Le succès du pôle textile brésilien dépend de l'utilisation conjointe de ressources telles que les matières premières et les machines. Ils se reposent aussi sur le soutien et la technologie de pointe de Stäubli depuis de nombreuses années.
« Le service client de Stäubli, toujours à votre disposition, a joué un rôle clé dans notre décision de choisir leurs solutions.
En outre, notre taux de second choix se situait autour de 5 à 6 %. Aujourd'hui, nous réduisons ce chiffre à moins de 1%. Cette amélioration de la qualité rend notre activité plus durable. Nous pouvons traiter une plus large gamme de matières premières et produire des designs beaucoup plus élaborés »,
Le Brésil a un marché du textile en pleine croissance et l'industrie textile est le deuxième employeur de l'industrie manufacturière brésilienne. Cependant, la production nationale peine à suivre le rythme des importations étrangères. Il est donc essentiel que les membres de la « vallée des serviettes » affrontent les défis actuels de l'industrie textile : maintenir une qualité élevée tout en augmentant la production, adapter rapidement les conceptions développées et maximiser la durée de vie des machines.
En choisissant les machines textiles Stäubli, les entreprises membres ont pu augmenter continuellement leur production textile au fil du temps, améliorer la qualité de leurs produits textiles et en même temps augmenter la flexibilité de leur conception textile. Le partenariat avec Stäubli a permis à Vale das Toalhas de rivaliser dans un environnement dynamique et de bien se positionner pour l'avenir.
Pendant plus de 30 ans, les entreprises familiales telles que Appel Home et LMPeter ont utilisé des méthodes traditionnelles de développement de la conception qui prenaient beaucoup de temps et limitaient leur flexibilité. L'exigence d'une main-d'œuvre de haute qualité et la minimisation des déchets étaient des préoccupations centrales.
Grâce aux solutions de Stäubli, Appel Home a pu réduire considérablement le taux de second choix de 5-6 % à moins de 1 %. "Grâce à la technologie de Stäubli, nous sommes désormais très flexibles et pouvons modifier rapidement les designs." poursuit M. Appel. Entre-temps, LMPeter a été en mesure d'augmenter considérablement sa production, avec ses machines à tisser avec 3 répétitions de design produisant près de onze tonnes par mois.
Avec sa large gamme de produits et son offre locale de conseils, de formations et de services, Stäubli propose un package complet pour relever les défis des membres de la vallée des serviettes. Aujourd'hui, plus de 200 machines Stäubli sont utilisées dans l'ensemble du pôle, ce qui garantit de nombreuses années de fonctionnement sans problème aux vitesses les plus élevées, une maintenance réduite et une grande flexibilité pour la conception des modèles.
La « Vallée des serviettes » a équipé ses installations de production de solutions Stäubli pour la préparation au tissage, le tissage avec ratières et cam ainsi que le tissage Jacquard, en exploitant la puissance de plus de 200 produits Stäubli pour ses processus :
'Vale das Toalhas' est prête à poursuivre sa croissance et son innovation grâce aux solutions Stäubli. Le modèle collaboratif du groupe, combiné à l'efficacité et à la qualité offerte par Stäubli, le positionne comme une force de premier plan dans l'industrie textile brésilienne. Leur engagement envers la qualité, la technologie et les pratiques durables assure un avenir prometteur à l'association.
Cette évaluation reflète le haut niveau de satisfaction et de confiance que les membres de la vallée des serviettes ont dans les solutions textiles de Stäubli et dans sa gamme complète de services.