Savoir-faire et flexibilité pour la production de tissus de première qualité

V. FRAAS GmbH est une entreprise familiale, fabricant mondial de tissus fondé en 1880. Avec 600 employés à travers le monde, l’entreprise produit environ 12 millions de foulards par an, dont la marque haut de gamme Cashmink.

Une activité saisonnière exigeante

L'industrie du foulard est une activité saisonnière. Pour assurer la rentabilité d’une telle activité, V. FRAAS GmbH a besoin de machines fiables, précises et rapides pour le tissage en continu de très grandes quantités pendant les mois de pointe. Ces machines doivent être également flexibles et faciles à manipuler pour permettre des changements de style rapides et produire une large variété de tissus pendant les mois hors saison.

Avantages Client

  • Grande flexibilité dans la préparation du tissage
  • Des ensouples de qualité pour éviter la rupture des fils pendant le tissage
  • Changements de style rapides
  • Efficacité globale accrue du tissage

Solutions flexibles pour des changements de style rapides et de qualité

Depuis les années 1980, pour bénéficier d'une productivité élevée combinée à une grande flexibilité dans le tissage, V. FRAAS GmbH peut compter sur les machines Jacquard et les ratières rotatives Stäubli. Toutefois, avant de pouvoir commencer le tissage, les chaînes doivent être préparées en amont, afin d’être prêtes au bon moment, en quantité suffisante et de bonne qualité pour assurer une production continue. Pour d’optimiser les processus de travail, V. FRAAS GmbH a récemment investi dans une machine de rentrage automatique SAFIR S60. Capable de reconnaître les types de fils et les couleurs, cette machine permet, en une seule opération, de répartir les fils de chaîne dans les lamelles, les lisses et le peigne, selon la répétition requise. Grâce à la surveillance automatique et continue de ce processus, on obtient un rentrage sans défaut à une cadence très élevée. Le système unique de séparation des fils de cette machine participe également à une préparation parfaite de la chaîne pour des résultats de haute qualité. Le produit final de ce processus de rentrage est une unité compacte composée du harnais de tissage entièrement rentré avec une ensouple et jusqu'à deux couches de fils ; cette unité compacte est prête à être transportée vers la machine à tisser ou vers la zone de stockage. Dans les deux cas, ce harnais permet un changement efficace de l'ensouple et la reprise immédiate du processus de tissage proprement dit.

Comme Stäubli, V. FRAAS GmbH est une entreprise familiale qui opère dans un environnement mondial, se réinvente constamment et s'appuie sur des équipements de production modernes pour servir au mieux des clients exigeants à travers le monde entier et avec des produits de d’excellente qualité.

Témoignage du client

« Pour obtenir une productivité et une flexibilité élevées, V. FRAAS GmbH a décidé d'investir dans une nouvelle machine de rentrage automatique SAFIR S60. Son système unique de séparation des fils permet une préparation parfaite de la chaîne et des produits finis de haute qualité. »

Alexander Schmidt, membre du conseil d'administration de V. FRAAS GmbH

Des solutions pour tous les types d’applications

Stäubli success stories