uniVAL pi, l'interprète pour le standard de communication SRCI.

Un moyen simple d’intégrer les robots Stäubli avec le langage de programmation et logiciels PLC 

uniVAL pi est l'interface qui permet de contrôler les robots Stäubli depuis une application PLC. Toutes les fonctions importantes du robot peuvent être programmées avec votre suite de programmation PLC préférée, en utilisant des blocs de fonctions PLC. L'intégration des robots dans des lignes de production complexes ou des machines devient accessible pour les programmeurs PLC, réduisant ainsi le coût et l'effort de développement de votre projet.

Pioneer in SRCI (Standard Robot Command Interface)

Stäubli est l’une des premiers fabricants de robots à fonctionner avec SRCI et offre la plus grande couverture de fonctionnalités SRCI.

Efficace

  • Gain de temps jusqu’à 30 % sur la programmation grâce à un langage de programmation standardisé
  • Réduisez le temps de dépannage grâce à une conception de cellule plus centralisée. Toutes les données et tous les programmes sont gérés par le PLC et ne sont pas répartis entre le PLC et le contrôleur

Facile à utiliser

  • Une plus grande accessibilité à la programmation lorsque vous travaillez avec différentes marques de robots. Aucune connaissance spécifique Stäubli n’est requise
  • Intégration transparente avec votre suite logicielle PLC existante

Le meilleur des deux mondes

Aucun compromis sur les performances des robots Stäubli. uniVAL pi bénéficie de la meilleure vitesse et précision possible.


Fournisseur officiel de SRCI

Mise en œuvre de SRCI par Stäubli

Stäubli est officiellement référencé en tant que fournisseur de SRCI sur le site profibus, grâce à uniVAL pi, notre interprète conforme au SRCI. Nos robots sont faciles à programmer, avec une communication standardisée entre vous et le robot.

Compatibilité avec l’écosystème SIMATIC de Siemens

uniVAL pi permet au développeur de PLC Siemens de programmer un robot à l’aide de Siemens TIA Portal. Tous les blocs fonctionnels de robot nécessaires sont fournis par la bibliothèque de robots Simatic (fournie par Siemens) et la communication avec le robot est assurée à l’aide du standard SRCI.

L’IHM et l’apprentissage ponctuel peuvent être effectués à l’aide du boîtier de commande Stäubli ou de l’intégrateur de robot SIMATIC de Siemens.