Séries de plateformes AGV

Stäubli conçoit et fabrique des solutions AGV (véhicule guidé autonome, en anglais Automated Guided Vehicle) haut de gamme.​ Au cours des 20 dernières années, nos séries de plateformes AGV ont fourni aux usines une mobilité agile pour l’automatisation de la production destinée à des clients dans le monde entier.

Notre mission est d’être le principal partenaire AGV en matière d’applications pour charges lourdes.

Notre gamme unique de séries de plateformes AGV compactes offre des performances remarquables telles que le déplacement omnidirectionnel, une grande précision de positionnement (5 mm) et une robustesse lors du transport de charges très lourdes, de 1,5 à 450 tonnes. ​Synchronisée par notre logiciel, la flotte AGV de Stäubli fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations pour une prise de décision basée sur les données.

Fonctionnalités et avantages principaux

Entraînement breveté

Technologie intelligente et très fiable :

Réduction des temps d’arrêt et du TCO (coût total de possession)
Aucuns frais supplémentaires pour adapter l’infrastructure

Jusqu’à 500 tonnes, toujours avec un design compact

Large gamme de charges utiles pour une grande flexibilité
Réponse à tous les besoins du marché

Précision de positionnement de ±5 mm :

Réduction des besoins en appareils de manutention supplémentaires
Optimisation des investissements

Déplacement omnidirectionnelle

Grande agilité pour des scénarios intralogistiques flexibles

Design unique basé sur la modularité élevée du produit

Unité de levage

Électro-broche, ciseaux électriques ou unité de levage hydraulique à cylindre 

Convoyeur

Connexion à d’autres convoyeurs reliant différents postes de production

Caisse mobile

Déplacement de conteneurs sur l’aire de stationnement de l’entreprise,  ce qui garantit un acheminement fluide des matériaux

Boîtier

Protection de la marchandise transportée lors d’opérations en extérieur 

Sécurité de déplacement

Les fonctions de sécurité à la pointe de la technologie intégrées dans nos AGV garantissent un niveau de sécurité optimal en ce qui concerne la collaboration entre les personnes et nos AGV.

 

Logiciel de contrôle de la flotte

Synchronisée par notre logiciel, la flotte AGV fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations basées sur les données dont vous pouvez tirer parti.

Connexion de votre usine et fourniture d’informations basées sur les données. We move your business

Spécifications techniques

Plateforme AGVPF100PF170PF210PF230PF245PF280PF300
Charge utile (en tonnes)610302040

60

90

450
Dimension 
l × L × h (en m)

1 × 1,75 × 0,35

1 × 2,4 × 0,35

1,70 × 3 × 0,35

1,70 × 4 × 0,35

2,10 × 3,6 × 0,59

2,30 × 5,60 × 0,63

2,30 × 7,50 × 0,63

2,40 × 4 × 0,702,64 × 4,30 × 0,653 × 10,50 × 0,97
Type d’entraînement

Tricycle

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel
Vitesse maximale (en m/s)

1,1

1,31,61,3
-
Navigation laser
BrochureTéléchargerTéléchargerTéléchargerTéléchargerTéléchargerTéléchargerConsultez-nous

Principales applications

«Les plates-formes AGV Stäubli sont le lien parfait pour une production pérenne et intelligente.»
Jan Louwen I Global Head of AGV Robotics

Produits connexes

Contactez-nous

Contactez nos spécialistes

Stäubli est présent mondialement.

Services et formations

Nos services proposent différentes offres allant de la maintenance à la hotline.