Le FL090 est un chariot élévateur à contrepoids extrêmement compact qui garantit un acheminement fluide et fiable des matériaux. Avec sa technologie d’entraînement brevetée et une charge utile variable atteignant au maximum 1000 kilogrammes, divers types de scanner et des fourches réglables, sa mise en œuvre est très flexible pour le transport des europalettes, des bâtis et des caisses grillagées.
Notre FL090 est un élément essentiel pour améliorer la flexibilité d’une production intelligente.
Technologie intelligente et très fiable :
Réduction des temps d’arrêt et du TCO (coût total de possession)
Aucuns frais supplémentaires pour adapter l’infrastructure
Jusqu’à une tonne, toujours avec un design compact :
Large gamme de charges utiles pour une grande flexibilité
Réponse à tous les besoins du marché
Les fonctions de sécurité à la pointe de la technologie intégrées dans nos AGV garantissent un niveau de sécurité optimal en ce qui concerne la collaboration entre les personnes et nos AGV.
Synchronisée par notre logiciel, la flotte AGV fonctionne de manière très efficace en fournissant des informations basées sur les données dont vous pouvez tirer parti.
Connexion de votre usine et fourniture d’informations basées sur les données. We move your business.
Scanner de navigation avec deux scanners d’évitement de collision plus témoin point bleu, tout-en-un
Lisez le code matériau en mode automatique. Envoyez les données au système de flux de matériaux
Amélioration de la sécurité globale du produit
Capacité de la batterie modulaire en fonction des exigences de l’application
Quatre scanners laser pour la sécurité des personnes, permettant d’assurer une sécurité à 360 degrés
Charge automatique à la station fonctionnant 24 heures sur 24
Garantissant que la palette est positionnée correctement sur les fourches, ce qui augmente la sécurité et l’efficacité
Chariot élévateur AGV | FL090 |
---|---|
Charge utile (en tonnes) | 1 |
Dimensions : l × L × h (en m) | 0,95 × 2,75 × 2,3 |
Course de levage (en mm) | 400 |
Type d’entraînement | Tricycle |
Vitesse maximale (en m/s) | 1,3 |
Navigation laser | ✓ |
Brochure |
Fonctionnement à l’intérieur pour accroître la productivité grâce à une répartition intelligente des tâches à partir de notre logiciel de contrôle de la flotte dans un environnement intralogistique industriel.