La gamme complète de changeurs d’outils pour robots

Les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients.


GAMME COMPLÈTE

MODÈLE

CHARGE UTILE MAX. (kg)

COUPLE STATIQUE MAX. (Nm)

COUPLE DYN. MAX. (Nm)

VERROUILLAGE À BILLES PNEUM. (MPa)

RÉPÉT-ABILITÉ (mm)

TEMPERATURE
DE FONCTIONNEMENT (°C)

HAUTEUR (COUPLÉ, mm)

MODULES

 

MPS 015

10

15

52

0.45 - 1.0

 0.0015

0 - +50

46

4

 

MPS 025

20

34

119

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

4

 

MPS 035

35

80

280

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

6

 

MPS 055

55

106 / 145*

371 / 507*

0.45 - 1.0

0.0015

0 - +50

46

6

 

MPS 080

80

286

1.001

0.45 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

5 -10

 

MPS 130

100

800 / 900*

2,800 / 3,150*

0.45 - 0.8

0.01

+5 - +60

67

6 - 12

 

MPS 260

350

2,000

7,000

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

7- 14

 

MPS 260S

350

2,500

8,750

0.5 - 1.0

0.01

+5 - +60

67

7 - 14

 

MPS 631

630

3,200

11,200

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

5 - 10

 

MPS 631S

630

5,000

17,500

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

5 - 10

 

MPS 1530

1,530

12,500

43,750

0.45 - 1.2

0.01

+5 - +60

100

7

 
MPS
2531
2,50033,000 / 44,00066,000 / 110,0000.45 - 0.80.01+5 - +6011010 - 20 
Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser