photovoltaïque

Fabrication de cellules photovoltaïques

Qu’il s’agisse des cellules classiques BSF/P-PERC ou des cellules de type N/en tandem les plus récentes, Stäubli possède dans son portefeuille les robots adaptés pour tous les formats de cellules (jusqu’aux cellules M12/210 mm), pour différents modes de manipulation (en lots ou à l’unité) et pour tous les processus (de la texturation et la diffusion au PECVD et le triage). Les robots 4 et 6 axes TS2 et TX2 sont les meilleurs dans le monde en matière de dynamique, de précision et de fiabilité, y compris en raison de leur technologie d’entraînement supérieure. En même temps, les robots manient la charge précieuse avec une extrême prudence afin d’éviter considérablement les bris de plaques ou d’autres dommages. La conception encapsulée des machines garantit également une aptitude remarquable aux salles blanches.

De plaques de silicium à cellules solaires finies

From silicon wafer to finished solar cell
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Contrôle qualité des wafers

Les robots TS2 assurent le chargement et le déchargement rapide de wafers bruts grâce à un système de contrôle par vision dans un premier temps.

cancel-white

Texturation

Les robots Stäubli TX2-140/160 transfèrent les cassettes avec les wafers bruts pour la texturation

cancel-white

Diffusion

Les lots de wafers sont transférés des cassettes vers des nacelles en quartz par des robots TX2 pour la diffusion de bore ou de phosphore

cancel-white

Chargement et déchargement de cellules pour le process en lot

Le robot 6 axes Stäubli TX2 est la solution idéale pour la manipulation de lots de cellules pour les procédés PECVD et LPCVD. Ils ont été largement appréciés par les fabricants de cellules pour leur haute précision et leur trajectoire fluide lors de déplacements rapides.

cancel-white

Chargement et déchargement de cellules pour le process inline

Les robots TS2 peuvent relever les défis de chargement-déchargement flexible et rapide de tous les processus en ligne, que ce soit pour le banc de texturation/humidification classique ou pour le tout dernier PECVD/PVD de cellules HJT.

cancel-white

Triage et conditionnement de cellules

Les cellules solaires finies sont testées et triées. Grâce aux robots TS2 grande vitesse, la tâche de manipulation peut être effectuée dans un délai plus court et avec le taux de bris le plus bas.

Les besoins des utilisateurs de robots

Précision

Elle garantit un taux de bris plus bas et une réduction considérable des temps d’arrêt de l’équipement.

Trajectoire régulière

Les cellules peuvent être manipulées avec le plus grand soin.

Efficacité

En effet, un rendement élevé constitue l’essentiel pour un fabricant de cellules.

Fiabilité à long terme

Le robot devrait toujours avoir le meilleur rendement après des années d’utilisation.

Faible empreinte

Il vous faut en réalité utiliser un espace réduit pour obtenir un rendement élevé.

Connectivité

En effet, le robot n’est pas autonome. Les dispositifs de suivi et d’imagerie sont tous connectés.

Nos produits dédiés