Le trio Stericlean dans un environnement stérile

Encore tout récemment, personne n’imaginait que l’utilisation de robots sur les chaînes de remplissage de flacons serait rentable. Mais la gamme de robots Stericlean de Stäubli a changé la donne industrielle, comme en témoigne la solution mise au point pour un équipementier italien.

Encore tout récemment, personne n’imaginait que l’utilisation de robots sur les chaînes de remplissage de flacons serait rentable. Mais la gamme de robots Stericlean de Stäubli a changé la donne industrielle, comme en témoigne la solution mise au point pour un équipementier italien.

Steriline, à Côme, en Italie, fournit depuis près de 30 ans des machines destinées aux chaînes de remplissage du secteur pharmaceutique. Plus précisément, l’entreprise développe des solutions personnalisées pour les processus d’aseptisation. Avec sa dernière génération de machines, elle visait l’utilisation systématique de robots. Le hic : les robots devaient non seulement respecter la norme Salle blanche ISO 5, mais également fonctionner à temps plein dans un environnement traité au peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP).

Stäubli possédait tous les atouts pour relever ces défis et les dirigeants de Steriline en étaient conscients. Ils ont donc examiné de plus près la gamme Stericlean. Et l’évidence s’est imposée immédiatement : ces robots uniques ouvrent la voie à la conception et à la construction d’usines techniquement évoluées pour le remplissage de flacons.

Faite d’acier inoxydable, la chaîne de remplissage de flacons est maintenant terminée et conforme aux bonnes pratiques de fabrication (CGMP). L’environnement respecte aussi la norme ISO 5 grâce au système d’air unidirectionnel avec filtre HEPA.

Pas moins de trois robots Stericlean TX60 ont été intégrés au nouveau système et remplissent toutes les tâches de manipulation essentielles. Le premier robot prend les flacons sur la table d’approvisionnement et les transporte jusqu’à la station de remplissage.

Le second bras robotique six axes récupère ensuite les flacons remplis et les transporte jusqu’à la station de capsulage, où le troisième Stericlean TX60 prend le relais jusqu’à la station de scellage finale.

Le plus remarquable dans cette configuration, c’est que les robots fixés au mur sous l’espace de travail ne gênent pas la circulation de l’air. Malgré ces contraintes, les machines fonctionnent avec rapidité, précision et fiabilité.

Une constance exceptionnelle, à souligner dans un contexte où le processus de désinfection VHP est particulièrement astreignant. La valeur ajoutée des bras robotiques Stericlean prend toute sa dimension lors des opérations de manipulation.

Notamment parce que les robots augmentent la flexibilité du process, grâce à leurs préhenseurs capables de manipuler diverses sortes de flacons. Il devient ainsi plus simple de réaffecter les machines à différentes tâches.

Ensuite parce que la flexibilité de ces robots réduit nettement le nombre de pièces de format dont les machines de remplissage ont besoin, ce qui facilite leur nettoyage et leur désinfection. De plus, l’utilisation de robots Stericlean rend le processus de remplissage à la fois plus rapide, plus efficient et plus sûr.

 

www.steriline.it