SUCCESS STORY

Cellmate, production de cultures cellulaire à grande échelle

Du laboratoire à la production de masse, le traitement des cultures cellulaires est entièrement automatisé. Au cœur du procédé, le robot Cleanroom Stäubli TX60 permet de gérer d’importants volumes de production, garantissant la répétabilité des lots.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Application à grande échelle sans changement de procédé
  • Uniformité du produit, jour après jour, lot après lot 
  • Sécurité de l’opérateur, élimination du risque de microtraumatismes répétés pour le personnel
  • Réduction considérable du temps de développement du procédé

CHALLENGE

Cellmate prend en charge le traitement des cultures cellulaires de la paillasse de laboratoire à la production

Le système Cellmate de TAP Biosystems, qui fait désormais partie du groupe Sartorius tedim Biotech, est un système établi qui automatise entièrement tous les procédés nécessaires aux cellules en culture dans des flacons rotatifs et des flacons en T. Il prend en charge le traitement des cultures cellulaires de la paillasse de laboratoire à une production en grande quantité sans changement de procédé.

La dernière génération de Cellmate est fournie avec un logiciel afin de contribuer à la validation du système, en cas d’utilisation avec des procédés exigeant le respect de la norme 21 CFR Part 11.

Grâce à l’utilisation du robot Stäubli Salle Blanche TX60 CR, Cellmate automatise :

  • L’ensemencement des cellules
  • La récolte enzymatique et mécanique
  • Le rinçage des feuillets cellulaires
  • Le changement de milieu
  • La transfection transitoire
  • La récolte par grattage mécanique
  • Le gazage des flacons

Développé à l’origine pour l’environnement exigeant des Bonnes Pratiques de Fabrication, plus de 90 Cellmates sont aujourd’hui installés dans toute la gamme d’applications de culture cellulaire pour la fabrication et la recherche. Ces installations comprennent Serono, Amgen, Avigen et Novartis Animal Health.

Parmi les différentes applications, on retrouve :

  • Le criblage à haut débit
  • Les protéines thérapeutiques
  • Les thérapies cellulaires
  • Les thérapies géniques
  • Les vaccins viraux vétérinaires
  • L’ingénierie tissulaire