Métallurgie

Robots de lavage : la solution de nettoyage

Automatiser les solutions de lavage permet aux industriels d’accroître leur production, d’améliorer la qualité de leurs produits tout en réduisant les coûts opérationnels. Les robots industriels de lavage Stäubli HE sont étanches, capables de manipuler le jet d’eau ou la pièce usinée, résistants à l’eau ainsi qu’à de nombreuses solutions chimiques, en milieu acide ou alcalin. Ils sont adaptés pour les applications de nettoyage lavage basse et haute pression, d’ébavurage très haute pression, de dégraissage, de rinçage et de séchage.

L’importance du robot de lavage :

  • Assure le maintien de la qualité des produits et des cadences de production, optimise les processus selon le produit à nettoyer, ébavurer
  • La flexibilité du robot permet des positions de nettoyage pratiquement illimitées
  • Enlever les excès de matière réduit le risque de défauts sur les pièces et les problèmes de qualité.
  • Réduction des coûts (d’eau, d’électricité, d’air et de produits de nettoyage)
  • Évite l’intervention de l’opérateur dans un environnement hostile

Applications

  • Ébavurage haute pression 
  • Ébavurage par brossage
  • Dégraissage à la vapeur 
  • Nettoyage / rinçage au jet d'eau
  • Nettoyage / rinçage en bain 
  • Séchage
Línea de lavado para la industria metalúrgica
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Détection de pièces

Header image automotive solutions in chassis and safety segment
cancel-white

Chargement des pièces

Sensitive Environment HE robotic arm washing application
cancel-white

Nettoyage au bain par remplissage à injection

Water jet deburring with a RX160 robot
cancel-white

Ébavurage par jet d’eau

Imagen de cabecera para el caso de éxito Hyundai (Lavado) (@1x)
cancel-white

Nettoyage par jet d'eau

cancel-white

Nettoyage par pulvérisation d'eau déminéralisée

Robotic solution drying
cancel-white

Séchage

cancel-white

Déchargement

Avantages des robots Stäubli 

  • La plus grande gamme de robots dédiée au nettoyage (de 600 mm à 2 600 mm d’enveloppe de travail)
  • Plus de 15 ans d’expérience ont fait de Stäubli le leader du marché
  • Compatible avec les solutions de lavage et de désinfection les plus couramment utilisées (lavable et moussable sur place)
  • Le faible encombrement du robot ainsi que sa large enveloppe de travail sphérique permet une installation dans des espaces restreints
  • Aucune housse supplémentaire nécessaire grâce à la structure entièrement fermée du robot
  • Peut être utilisé pour porter la pièce ou l’outil de nettoyage avec des charges jusqu’à 130 kg
  • Un meilleur coût global de possession (TCO) grâce à la haute fiabilité des robots Stäubli, des coûts d’entretien minimes, une faible consommation électrique et de longs cycles de travail
  • Bras spécialement résistant contre la corrosion grâce aux matériaux et aux traitements de surface
  • Pressurisation complète du bras à l’aide d’un unique tube d’alimentation dans le pied
  • Applications de -30°C jusqu’à +80°C. Contactez-nous pour plus d'informations
  • Résistant aux solutions dont le pH est compris entre 2 et 12. Contactez-nous pour plus d'informations.

Success stories