Métallurgie

Découpe laser 3D robotisée

Au cours des 20 dernières années, Stäubli s'est associé aux plus grands spécialistes de la découpe laser 3D pour offrir des performances, une flexibilité et surtout une précision de trajectoire exceptionnelles. Aujourd'hui, Stäubli propose une large gamme de robots rigides et rapides couvrant les besoins de chaque industrie, ainsi que des solutions spécifiques à la découpe laser lorsqu'un niveau de précision plus élevé est requis.

Principaux avantages

Performance

  • Coupe rapide et nette
  • Trajectoires de coupe élaborées et formes complexes possibles grâce à la cinématique 6 axes
  • Aucune opération d'ébavurage ou de finition supplémentaire nécessaire

Qualité et rentabilité constantes

  • Faible investissement par rapport à une machine portique 5 axes
  • Le traitement au laser ne génère aucune usure des moules ou des outils de coupe
  • Structure entièrement fermée (IP67) pour protéger l'équipement des fumées et de la poussière

Flexibilité

  • Facile à intégrer et à programmer
  • Facile à utiliser : seuls les paramètres laser de découpe doivent être ajustés en fonction du matériau
  • Test de découpe rapide possible (prototypage)
  • Aucune matrice de découpe complexe à concevoir et à mettre en place
Success stories

Notre robot dédié