La croissance spectaculaire de la demande de batteries défie les investissements des gigafactories dans leurs capacités de mise sur le marché. Alors que la qualité de la production reste un différenciateur nécessaire, la flexibilité de la ligne devient une exigence essentielle pour permettre les évolutions futures des produits. En conséquence, la gamme de robot SCARA est à la pointe des processus d'empilement d'électrodes avec les principaux acteurs mondiaux. Toute la gamme de robots est également largement utilisée dans les opérations en aval, dans l'assemblage et l'inspection.
Les connaissances avancées de Nordfels en matière d’automatisation et l’expertise approfondie de Voltlabor (avec le soutien de Miba Group) en matière de soudage ont donné naissance à une solution d’assemblage de modules de batterie au lithium-ion incroyablement efficace. Le VOLTJET est une cellule entièrement intégrée, contenant de multiples postes d’inspection et permettant une traçabilité complète, pouvant prendre une capacité de batterie allant jusqu’à 100 kWh par heure. Il utilise des robots Stäubli haute performance et reproductibles pour les processus d’essais et d’assemblage de cellules de batterie cylindriques au moyen d’une technologie de soudage au laser afin de former le module de batterie.
Grâce à une grande précision à hautes vitesses, les robots SCARA de Stäubli optimisent l'empilage de cellules dans les unités Z-fold—atteignant des temps de cycle extrêmement courts et une répétabilité exceptionnelle pour répondre aux normes de production les plus exigeantes.