Le volume total de données circulant sur Internet devant être multipliée par huit d’ici 2025, la croissance des data centers se poursuit de manière exponentielle afin de répondre à la demande.
Il s’agit toutefois d’un marché très concurrentiel et, pour qu’un centre de données réussisse, il doit garantir les plus hauts niveaux de disponibilité, non seulement pour offrir une continuité de service sans faille à ses clients, mais aussi pour préserver et booster sa réputation. Par exemple, l’objectif de disponibilité d’un datacenter de niveau 4 est de 99,995 %, ce qui ne permet que 25 minutes de temps d’arrêt par an.
Le livre blanc de Stäubli aborde les nombreux défis auxquels sont confrontés les centres de données pour assurer une continuité de service irréprochable :
Obtenez notre livre blanc complet consacré au stockage et à la sécurité des données, à l’efficacité énergétique et à l’optimisation du temps de fonctionnement.